이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

J5457A High Speed V-Series Module for the Keysight Advisor

제품상태: 단종 | 서비스 옵션 보기
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

이 제품에 대한 교체 모델을 찾을 수 없습니다.

내용

The J5457 module supports frame-based technologies such as Frame Relay X.25, HDLC, SDLC, and PPP at rates between 50 b/s and 8.192 Mb/s. The high speed interface supports all the applications of Frame Relay (CIR, SLA, Vital Signs, Decode, LMI Expert, Traffic Generation and Ping Generation). Together with the appropriate adapter cable, V.35, X.21 and RS449 Interfaces are currently supported.