이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

16756A 68 채널, 600 MHz 상태, 4 GHz 타이밍 로직 분석기 모듈

제품상태: 단종 | 서비스 옵션 보기
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

주요 특징 및 사양

Features

  • 600 MHz state speed
  • 1.2 GHz timing speed
  • 64 M memory depth
  • 68-channels per module

내용

64M 메모리의 키사이트 16756A 상태 및 타이밍 분석 모듈은 새로운 고속 시스템 상호 연결 및 버스를 사용하는 디지털 시스템을 디버깅 및 검증하는 데 필요한 성능과 기능을 제공해줍니다. 16756A의 혁신적인 "아이 스캔" 모드는 신호 무결성(signal integrity)을 신속하고 종합적으로 보기 위해 여러 회로 노드에서 동시에 아이 다이어그램을 검사할 수 있도록 해줍니다. 또 다른 기능인 "아이 파인더"를 통해서는 모든 채널에서 독립적으로 데이터 유효성 검사 창의 위치를 자동 조절하여 고속 상호 연결 및 버스에서 데이터를 가장 신뢰성 있게 캡처 할 수 있습니다.

정확하고 신뢰할 수 있는 측정은 프로브 팁에서 시작됩니다!

프로브는 별도로 주문할 수 있습니다. 어플리케이션에 맞는 프로브를 선택해 주십시오. 키사이트 권장 프로브