이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

86100C Infiniium DCA-J 광대역 오실로스코프 메인프레임

제품상태: 단종 | 서비스 옵션 보기
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

1CM030A
Rackmount Flange Kit 221.5mm H (5U) - Two Flange Brackets 

Rackmount Flange Kit 221.5mm H (5U) - Two Flange Brackets

1CM030A
Two flange brackets
1CP018A
Rackmount Flange and Handle Kit 221.5mm H (5U) - Two Brackets and Front Handles 

Rackmount Flange and Handle Kit 221.5mm H (5U) - Two Brackets and Front Handles

1CP018A
Two brackets and front handles
N1021B
18 GHz 차동 TDR/TDT 프로브 키트 

18 GHz 차동 TDR/TDT 프로브 키트

N1021B
18 GHz 이상까지 TDR/TDT 및 S-파라미터 측정을 지원하는 가변 피치 포함 핸드형 차동 프로브 키트
N5477A
샘플링 스코프 어댑터 

샘플링 스코프 어댑터

N5477A
N5477A 샘플링 스코프 어댑터를 사용하여 InfiniiMax III 프로빙 시스템 인피니엄(Infiniium) 86100C DCA-J 샘플링 스코프와 완벽하게 호환됩니다.
N9355CK01
DC 커플링 리미터 

DC 커플링 리미터

N9355CK01
과부하 및 ESD 보호용 N9355CK01 DC 커플링 리미터

관련 소프트웨어 제품

  • Command Expert Software Command Expert 

    Command Expert

    • 명령을 실행하고 명령 시퀀스를 생성, 편집 및 재생합니다.
    • C#, VB.NET, C/C++ 및 MATLAB로 명령 시퀀스의 코드를 생성합니다.
    • Excel, MATLAB, Python, VEE, SystemVue 및 LabVIEW로 계측기를 손쉽게 제어할 수 있도록 지원하는 애드온을 이용합니다.

관련 제품 및 솔루션

  • 애질런트 N4903A 고성능 직렬 BERT N4903A 완전한 지터 허용오차 테스트의 N4903A 고성능 시리얼 BERT [단종] 

    N4903A 완전한 지터 허용오차 테스트의 N4903A 고성능 시리얼 BERT [단종]

    최대 7 Gb/s 및 12.5 Gb/s 수신기에 대한 완전한 지터 허용오차 테스트의 시리얼 기가비트 디바이스 스마트 특성분석.

  • Digital Communication Analyzer (DCA) Oscilloscopes 

    Digital Communication Analyzer (DCA) Oscilloscopes

    • DC to >90 GHz wideband sampling scopes
    • 2 mainframes, 48 available modules and accessories
    • The industry standard for analysis of optical communication signals
    • Modular platform allows optical electrical, TDR/TDT and S-parameter measurements

  • 86116C_OPT40_Sm.gif 86116C-040 65 GHz Optical/80 GHz Electrical Module [판매중단] 

    86116C-040 65 GHz Optical/80 GHz Electrical Module [판매중단]

    65 GHz opt. / 80 GHz elec. channels, 39.8/43.0 Gb/s reference receiver

  • No image available 지터 생성 및 분석 시스템 

    지터 생성 및 분석 시스템

    10 Gb/s 지터 적합성 테스트를 위한 광대역폭 지터 분석 시스템

  • N1080B HDMI Test Point Access Adapter Photo N1080B HDMI 측정 포인트 액세스 어댑터 [판매중단] 

    N1080B HDMI 측정 포인트 액세스 어댑터 [판매중단]

    HDMI 측정 포인트 액세스 어댑터

  • FlexDCA Remote Access Software N1010A FlexDCA 원격 액세스 소프트웨어 

    N1010A FlexDCA 원격 액세스 소프트웨어

    • 86100C DCA-J, 86100D DCA-X 및 N1092A/B/D 오실로스코프, SystemVue 소프트웨어 지원
    • PC에서 Eye/마스크, 오실로스코프 및 지터 측정 수행
    • 원격 사무실 위치 문제를 해결

  • 86105B 15 GHz Optical and 20 GHz Electrical Plug-In Module 86105B-111 15 GHz optical / 20 GHz electrical module [단종] 

    86105B-111 15 GHz optical / 20 GHz electrical module [단종]

    9.953,10.3125,10.51875,10.664,10.709,11.096,11.317Gb/s

  • 86105B 15 GHz Optical and 20 GHz Electrical Plug-In Module 86105B-112 15 GHz optical / 20 GHz electrical module [단종] 

    86105B-112 15 GHz optical / 20 GHz electrical module [단종]

    155,622Mb/s, 2.488,2.50,2.666, 9.953, 10.31,10.52,10.66,10.71,11.1,11.32 Gb/s

  • 86105B 15 GHz Optical and 20 GHz Electrical Plug-In Module 86105B-113 15 GHz optical / 20 GHz electrical module [단종] 

    86105B-113 15 GHz optical / 20 GHz electrical module [단종]

    1.063,1.25, 2.125,2.488, 2.50, 9.953, 10.31,10.52,10.66,10.71,11.1,11.32 Gb/s

  • 86106B 28 GHz Optical/40 GHz Electrical Plug-in Module 86106B-410 28 GHz optical / 40 GHz electrical module, 1000-1600 nm (SMF only) [단종] 

    86106B-410 28 GHz optical / 40 GHz electrical module, 1000-1600 nm (SMF only) [단종]

    86106B Data rates

  • 애질런트 86108A 정밀 파형 분석기 86108A 고정밀 파형 분석기 [단종] 

    86108A 고정밀 파형 분석기 [단종]

    86108A 고정밀 파형 분석기는 86100C DCA-J와 함께 사용되는 플러그인 모듈입니다. 86108A는 대역폭이 33GHz를 초과하고, 채널 노이즈는 300uV 미만이며, 잔여 지터는 놀라운 수준의 100 펨토초(60fs 일반)를 자랑합니다.

  • Agilent 86106B 28 GHz Optical/40 GHz Electrical Plug-in Module 86106B 28GHz 광/40GHz 전기 모듈, 1000-1600nm(SMF만) [단종] 

    86106B 28GHz 광/40GHz 전기 모듈, 1000-1600nm(SMF만) [단종]

    키사이트 86106B에는 표준 기반 송신기 적합성 테스트를 위해 스위치 인(switch in) 할 수 있는 OC-192/STM-64 필터가 내장된 통합 교정 광 채널이 있습니다.

  • 86105B 15 GHz Optical and 20 GHz Electrical Plug-In Module 86105B 15GHz 광/20GHz 전기 모듈 [단종] 

    86105B 15GHz 광/20GHz 전기 모듈 [단종]

    키사이트 86105B는 단일 모듈로 다중 기술 및 라인 속도의 송신기 적합성 테스트를 수행할 수 있도록 해줍니다. 이제 155Mb/s에서 10 Gb/s까지 SONET, 이더넷, 그리고 광섬유 채널 기술의 광 송신 성능을 특성 분석할 수 있습니다. 또한, 새로운 Infiniium DCA 펌웨어는 이제 광 InfiniBand 및 전기 XAUI 신호 등의 신흥 표준에 대한 마스크 테스트를 지원합니다.

  • Agilent 86116A Product 86116A 53GHz 광/63GHz 전기 모듈 [단종] 

    86116A 53GHz 광/63GHz 전기 모듈 [단종]

    키사이트 86116A 플러그인 모듈에는 최적의 대역폭, 감도 및 파형 충실도를 제공하도록 설계된 통합 광 수신기가 포함되어 있습니다.

  • DSO81304B_oscilloscope DSO81304B DSO81304B 고성능 Infiniium 오실로스코프 및 InfiniiMax II 1169A 프로빙 시스템 [단종] 

    DSO81304B DSO81304B 고성능 Infiniium 오실로스코프 및 InfiniiMax II 1169A 프로빙 시스템 [단종]

    업계 최저의 노이즈층, 트리거 지터 및 가장 편평한 주파수 응답이 지원되는 Infiniium 81304B 및 InfiniiMax 프로빙 시스템은 사용자의 어플리케이션을 위한 뛰어난 신호 무결성 및 프로빙을 제공합니다.

  • DSO81204B 오실로스코프 DSO81204B DSO81204B 고성능 Infiniium 오실로스코프 및 InfiniiMax II 1169A 프로빙 시스템 [단종] 

    DSO81204B DSO81204B 고성능 Infiniium 오실로스코프 및 InfiniiMax II 1169A 프로빙 시스템 [단종]

    업계 최저의 노이즈층, 트리거 지터 및 가장 편평한 주파수 응답이 지원되는 Infiniium 81204B 및 InfiniiMax 프로빙 시스템은 사용자의 어플리케이션을 위한 뛰어난 신호 무결성 및 프로빙을 제공합니다.

  • DSO80204D 오실로스코프 DSO80204B 고성능 Infiniium 오실로스코프 및 InfiniiMax 1131A 프로빙 시스템 [단종] 

    DSO80204B 고성능 Infiniium 오실로스코프 및 InfiniiMax 1131A 프로빙 시스템 [단종]

    업계에서 가장 낮은 노이즈 바닥과 트리거 지터 그리고 가장 평탄한 주파수 응답 특성을 갖춘 Infiniium 80204B 및 InfiniiMax 프로빙 시스템은 고객 어플리케이션에 우수한 신호 무결성과 프로빙을 제공합니다.

  • DSO80404D 오실로스코프 DSO80404B 고성능 Infiniium 오실로스코프 및 InfiniiMax 1132A 프로빙 시스템 [단종] 

    DSO80404B 고성능 Infiniium 오실로스코프 및 InfiniiMax 1132A 프로빙 시스템 [단종]

    업계에서 가장 낮은 노이즈 바닥과 트리거 지터 그리고 가장 평탄한 주파수 응답 특성을 갖춘 Infiniium 80404B 및 InfiniiMax 프로빙 시스템은 고객 어플리케이션에 우수한 신호 무결성과 프로빙을 제공합니다.

  • DSO80604D 오실로스코프 DSO80604B 고성능 Infiniium 오실로스코프 및 InfiniiMax 1134A 프로빙 시스템 [단종] 

    DSO80604B 고성능 Infiniium 오실로스코프 및 InfiniiMax 1134A 프로빙 시스템 [단종]

    업계에서 가장 낮은 노이즈 바닥과 트리거 지터 그리고 가장 평탄한 주파수 응답 특성을 갖춘 Infiniium 80604B 및 InfiniiMax 프로빙 시스템은 고객 어플리케이션에 우수한 신호 무결성과 프로빙을 제공합니다.

  • DSO80804D 오실로스코프 DSO80804B 고성능 Infiniium 오실로스코프 및 InfiniiMax II 1168A 프로빙 시스템 [단종] 

    DSO80804B 고성능 Infiniium 오실로스코프 및 InfiniiMax II 1168A 프로빙 시스템 [단종]

    업계에서 가장 낮은 노이즈 바닥과 트리거 지터 그리고 가장 평탄한 주파수 응답 특성을 갖춘 Infiniium 80804B 및 InfiniiMax 프로빙 시스템은 고객 어플리케이션에 우수한 신호 무결성과 프로빙을 제공합니다.

  • DSO81004D 오실로스코프 DSO81004B DSO81004B 고성능 Infiniium 오실로스코프 및 InfiniiMax II 1169A 프로빙 시스템 [단종] 

    DSO81004B DSO81004B 고성능 Infiniium 오실로스코프 및 InfiniiMax II 1169A 프로빙 시스템 [단종]

    업계에서 가장 낮은 노이즈 바닥과 트리거 지터 그리고 가장 평탄한 주파수 응답 특성을 갖춘 Infiniium 81004B 및 InfiniiMax 프로빙 시스템은 고객 어플리케이션에 우수한 신호 무결성과 프로빙을 제공합니다.

  • Agilent N2100A-H10 DCA N2100A-H10 7GHz Digital Communication Analyzer [단종] 

    N2100A-H10 7GHz Digital Communication Analyzer [단종]

    The N2100A implements a coherent vector under-sampling which combines the benefits and measurement capabilities of a real time scope with the bandwidth of a sampling scope.

  • No image available 86117A 50 GHz 듀얼 채널 전기 모듈 [판매중단] 

    86117A 50 GHz 듀얼 채널 전기 모듈 [판매중단]

    • Two 50-GHz electrical channels
    • Compatible with 86100 Series mainframes

  • No image available 86105D 34 GHz 광, 50 GHz 전기 모듈, 750 nm ~ 1,650 nm, MMF 및 SMF 

    86105D 34 GHz 광, 50 GHz 전기 모듈, 750 nm ~ 1,650 nm, MMF 및 SMF

    86105D 20 GHz 광학 35 GHz 전기 모듈

  • No image available 86115D 대용량/병렬 광 송수신기 테스트를 위한 20 GHz/34 GHz 모듈 

    86115D 대용량/병렬 광 송수신기 테스트를 위한 20 GHz/34 GHz 모듈

    트랜시버의 대량 및 병행 테스트를 위한 86115D 20 GHz 멀티 포트86100 플러그인 모듈

관련 산업 및 기술