E6584A 무선 프로토콜 어드바이저 소프트웨어
제품상태: | 판매중단 | 기술지원 가능 |
---|
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.
이 제품에 대한 교체 모델을 찾을 수 없습니다.
주요 특징 및 사양
사용이 편리하며, 강력한 단일 분석 툴을 통해 멀티 포맷 지원을 받을 수 있습니다.
- 신흥 모바일 디바이스의 기능은 복잡성 및 소프트웨어 컨텐트를 증대시킵니다. 오직 실제 모바일 환경에서 이러한 기능을 테스트함으로써 해당 무선 가입자 장비의 품질을 보장할 수 있습니다. 그러면 품질을 손상시키지 않고 생산을 촉진할 수 있는 가장 쉬운 방법은 무엇일까요?
- 유연하고 강력한 E6584A 무선 프로토콜 어드바이저 소프트웨어와 무선 통신 세트 및 랩 어플리케이션을 사용해 보십시오. 이 세 가지 제품은 완전한 원박스 네트워크를 생성하므로 실제 무선 어플리케이션의 에뮬레이션을 위한 원박스 테스트 솔루션을 제공합니다. 이 솔루션을 통해 새로운 무선 제품 또는 어플리케이션을 개발할 경우 무선 프로토콜 메시징을 신속히 수집 및 해석하고 기능을 검증하며 프로토콜 문제를 분리 및 해결할 수 있게 됩니다. 이 소프트웨어의 기능은 아래 내용을 참조하십시오.
내용
단일 제품, 다중 포맷 지원
무선 프로토콜 어드바이저 소프트웨어는 모든 랩 어플리케이션과 함께 CD-ROM에 포함되며 웹에서 다운로드할 수도 있습니다. 개정판 A.07.00부터 무선 프로토콜 어드바이저를 실행하는 데 더 이상 라이센스가 필요하지 않습니다. PC무선 프로토콜 어드바이저 개정판 A.07.00 및 위의 제품을 무료로 다운로드하여 모든 PC에서 이러한 제품을 사용함으로써 라이센스 랩 어플리케이션이 포함된 모든 8960을 통해 이전에 캡처된 로그를 보거나 새로운 로그를 캡처할 수 있습니다.
그 위력을 발견하십시오.
- 핵심 무선 기술을 위한 다중 포맷 지원: GSM, GPRS, EGPRS, cdma2000, 1xEV-DO 및 W-CDMA/HSPA
- 새 연결 트레이스 기능은 TCP/IP 메시징 및 처리율을 추적함
- 추가 분석에 대비해 연결 트레이스 데이터를 수집하거나 다른 PC 어플리케이션에 내보낼 수 있음
- 1, 2 및 3 계층 프로토콜에 대한 실시간 로깅
- 프로토콜 로그 파일에 대한 포스트 캡처 분석
- 구성 가능한 트리거 설정을 통해 모바일과 주고 받는 대량의 메시징의 정렬이 쉬워짐
- 구성 가능한 보기 및 로깅 옵션을 통해 유연성이 향상됨
- 컬러 태깅 및 그래픽 표시를 통해 관심 영역을 강조표시 할 수 있음