이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

E7571A E1 Balanced Line Interface Module

제품상태: 단종 | 서비스 옵션 보기
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

이 제품에 대한 교체 모델을 찾을 수 없습니다.

내용

The E7571A E1 balanced Line Interface Module is a plug-in interface for the Signaling Advisor Mainframe, part of the Signaling Advisor family. It provides connection to 4 bi-directional E1 balanced signaling links and access to up to 31 timeslots per link simultaneously. The E7572A E1 unbalanced LIM is also available. A range of optional adapter cables provide connection between the device under test and the dedicated LEMO 3-pin connectors on the interface module.

  • Monitor four bi-directional links per LIM (8 receivers)
  • GSM sub-rate 32/16/8 kb/s and TRAU
  • Fractional E1 E7573A T1 Lim