이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

11921G 어댑터, 1.0mm (m) ~ 1.85 (m), DC ~ 67GHz

판매자:

시작가격 ₩ 3,046,262

일반적인 사양  

일반적인 사양

11921G Adapter, 1.0 mm (m) to 1.85 mm (f), DC to 67 GHz

  • R-51B-001-A Return to Keysight Warranty - 3 months

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

  • 110GHz 1mm 테스트 시스템을 위한 측정 정확도 및 다기능성
  • 온웨이퍼 및 동축 측정에 편리하게 사용
  • 삽입 손실: 0.05dB
  • 반사 손실: 20dB
  • 최대 CW 전력: 10W
  • 반복성: -35dB(1.0mm), -40dB(1.85mm)

내용

키사이트 11921G 고정밀 1.85mm 동축-동축 어댑터를 사용하면 높은 주파수에서 동축 장치를 쉽게 측정할 수 있습니다. 이 어댑터는 임피던스가 50옴이고 주파수 범위가 DC ~ 67GHz인 부품 측정에 적합하게 설계되었습니다.

  • 110GHz 1mm 테스트 시스템을 위한 측정 정확도 및 다용도성
  • 온-웨이퍼 및 동축 측정에 편리한 사용
  • 삽입 손실: 0.05dB
  • 반환 손실: 20dB
  • 최대 CW 전력: 10W
  • 재현성: -35dB (1.0mm); -40dB (1.85mm)