이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

16755A 타이밍 및 상태 모듈

제품상태: 단종 | 서비스 옵션 보기
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

주요 특징 및 사양

Features

  • 600 MHz state speed
  • 1.2 GHz timing speed
  • 16 M memory depth
  • 68-channels per module

내용

16M 메모리를 갖춘 키사이트 16755A 상태 및 타이밍 분석 모듈은 오늘날의 신형 고속 시스템 상호 연결을 사용하는 디지털 시스템을 디버깅 및 검증하는 데 필요한 성능과 기능을 제공해 드립니다. 16755A의 혁신적인 “eye 스캔” 모드를 사용하면 신호 무결성을 빠르고 포괄적으로 볼 수 있도록 여러 회로 노드에서 동시에 eye 다이어그램과 버스를 검사할 수 있습니다. 또 다른 기능인 "eye finder"는 모든 채널에서 독립적으로 데이터 유효 시간대(data valid window) 위치를 자동 조정함으로써 고속 상호 연결 및 버스에서 가장 신뢰할 수 있는 데이터 캡처가 이루어질 수 있도록 합니다.

정확하고 신뢰할 수 있는 측정은 프로브 팁에서 시작됩니다!

프로브는 별도로 주문할 수 있습니다. 어플리케이션에 맞는 프로브를 선택해 주십시오. 키사이트 권장 프로브