4M 메모리를 갖춘 키사이트 16754A 상태 및 타이밍 분석 모듈은 오늘날의 신형 고속 시스템 상호 연결을 사용하는 디지털 시스템을 디버깅 및 검증하는 데 필요한 성능과 기능을 제공해 드립니다. 16754A의 혁신적인 “eye 스캔” 모드를 사용하면 신호 무결성을 빠르고 포괄적으로 볼 수 있도록 여러 회로 노드에서 동시에 eye 다이어그램을 검사할 수 있습니다. 또 다른 기능인 "eye finder"는 모든 채널에서 독립적으로 데이터 유효 시간대(data valid window) 위치를 자동 조정함으로써 고속 상호 연결 및 버스에서 가장 신뢰할 수 있는 데이터 캡처가 이루어질 수 있도록 합니다.
- 600 MHz state speed
- 1.2 GHz timing speed
- 4 M memory depth
- 68-channels per module
정확하고 신뢰할 수 있는 측정은 프로브 팁에서 시작됩니다!
프로브는 별도로 주문할 수 있습니다. 어플리케이션에 맞는 프로브를 선택해 주십시오. 키사이트 권장 프로브