이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

S97029A 벡터 보정을 통한 노이즈 피겨 측정

판매자:

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

  • 높은 정확도의 노이즈 피겨와 노이즈-전력 측정 지원
  • Y-팩터 방법과 다른 콜드 소스 구현의 정확도 능가
  • 임피던스 튜너 없이 더 빠른 측정을 위한 옵션 스칼라 교정 방법
     

내용

계측기의 표준 수신기는 S97029A를 통한 노이즈 피겨 측정에 사용됩니다. < 30dB의 과도한 노이즈의 디바이스는 외부 프리앰프와 필터가 필요합니다(노이즈 피겨에 이득 추가, dB). S97029A는 USB VNA와 함께 사용하기 위해 임피던스 튜너로 구성된 키사이트 N4690 시리즈 ECal 모듈을 제어합니다.

교정의 경우, 교정의 S-파라미터 부분을 위해 표준 기계식 교정 키트 또는 ECal 모듈이 필요합니다(튜너로 사용되는 ECal은 교정을 위해 공유할 수 없음). 노이즈 피겨 측정을 위해 표준 수신기를 교정하려면 파워 미터가 필요합니다. 모든 교정 액세서리는 별도로 주문해야 합니다.