이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

  • 기지국 다운링크 다중 경로 및 다중 셀 환경을 위한 이동식 OTA 5GTF 측정
  • 다운링크 기본 및 보조 동기화 신호(P-SS 및 S-SS)에 대한 변조 분석
  • 셀 ID, 채널 파워, P-SS, S-SS, 동기화 정정(%) 같은 KPI(Key Performance Indicator) 결과 스캔
  • 중첩되는 5G 및 LTE 네트워크 셀 선택 및 재선택 리소스 관리를 위한 RAT 간 핸드오버 최적화
  • 표, 막대 차트, 규모 스펙트럼, 스트립 차트 데이터 형식을 포함하여 최대 4개의 창으로 구성 가능한 디스플레이
  • 사후 분석을 위해 지리 위치 정보(CSV 또는 KML 파일 형식)를 포함한 데이터의 기록, 재현 및 재생을 지원
  • 스펙트럼 분석기 모드(조합 모델의 경우 옵션 233), GPS 수신기(옵션 307) 및 CPU2 프로세서는 필수 요건이고, 수신기 민감도를 개선하기 위한 전치 증폭기(옵션 235)는 필수가 아닌 권장 사항
  • 구매 후 업데이트로 이용 가능
     

내용

도심 지역의 기지국(매크로, 마이크로 및 피코 셀)을 배포할 때 기지국이 의도한 영역을 충분히 커버하지 못하거나 설계된 경계 외부로 에너지가 누설되는 등의 문제가 발생할 수 있습니다. 이로 인해 "파일럿/레퍼런스" 오염, 인접 기지국 누락 및 핸드오버 오류가 발생할 수 있습니다. FieldFox의 (OTA) 5GTF 측정 어플리케이션은 OTA(Over-The-Air) 방식으로 전송된 셀 정보와 여러 주파수에서 여러 반송파(최대 8개의 요소 반송파)를 전송하는 단일 기지국을 구별할 수 있습니다 사용자는 제어 채널 파워, 셀 ID 및 채널 신호 품질을 측정 및 표시하고 네트워크 활용도 및 용량에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다. RF 엔지니어와 기술자는 OTA를 실시간 스펙트럼 분석(RTSA)에 통합하여 동일 채널 커버리지, 동일 채널 간섭, 인접 기지국 리스트 최적화 같은 네트워크 문제를 심층 분석할 수 있습니다.