이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

L2053XA 10MHz~33GHz LAN 넓은 동적 범위 평균 파워 센서

판매자:

시작가격 ₩ 10,521,803

일반적인 사양  

일반적인 사양

L2053XA LAN wide dynamic range average power sensor, 10 MHz - 33 GHz

  • L2053XA-100 Type 3.5 mm (m) connector
  • U2034A LAN cable, 5ft (1.5m)
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

  • 주파수 범위 10MHz~33GHz
  • 작은 신호 측정을 위한 넓은 동적 범위 -70~+26dBm의 LAN 커넥티비티
  • 초당 50,000회 판독의 빠른 리얼타임 측정
  • 최대 1MB의 딥 메모리와 최대 1MSa/s의 가변 샘플링 속도
  • 모든 연속 펄스를 하나도 빠짐 없이 측정하기 위한 제로 데드 타임의 리얼타임 측정
  • 평균 및 시간 선택도 평균 전력 측정을 위해 전체 동적 범위를 허용하는 평균 모드 시간 선택도 펑션
  • 시간을 절약하고 측정 불확도를 감소시키는 내부 제로 및 자동 교정
  • BenchVue 소프트웨어로 간편한 측정 시작

내용

키사이트테크놀로지스 U/L2050/60 X-시리즈 넓은 동적 범위 파워 센서로 모든 변조 신호를 정확하게 측정하십시오. USB/LAN 커넥티비티 모델은 -70~+26dBm을 망라하는 넓은 동적 범위와 함께 제공됩니다. 이 센서는 모든 변조 신호에 대해 매우 정확하고 반복 가능한 전력 측정을 제공하며 더 높은 제조 스루풋을 실현하는 초당 50,000회 판독의 초고속 측정 속도를 갖추고 있습니다. 또한 사용자는 내부 제로화 및 교정 기능을 통해 시간을 단축하고 측정 불확실성을 줄일 수 있습니다. U/L2050/60 X-시리즈는 키사이트 BenchVue 소프트웨어가 지원합니다. BenchVue는 프로그래밍할 필요 없이 파워 미터를 간편하게 제어해서 데이터를 기록하고 다양한 디스플레이 옵션으로 측정을 시각화할 수 있습니다. BenchVue BV0007B 파워 미터/센서 제어 및 분석 앱을 설치한 PC에 센서를 연결하면 평균 전력 측정 및 분석을 수행할 수 있습니다.