이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

시작가격 ₩ 2,594,964

일반적인 사양  

일반적인 사양

DAQ970A Data Acquisition System with USB and LAN

  • R-51B-001-5Z Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

DAQ970A-Z54 ANSI/NCSL Z540.3-2006 Calibration
34307A
열전쌍 키트 

열전쌍 키트

34307A
  • J타입 열전쌍 10개
  • 길이 180cm(72in.)
34308A
서미스터 키트 

서미스터 키트

34308A
  • 수량 5, 0 ~ 75°C 서미스터
  • 호환성: 0.1°C
  • 종단: 나선
  • 최대 직경 0.095"(2.4mm)
  • 32 AWG 솔리드 주석 구리 와이어: 최소 3.0”(76mm)
DAQA190A
Rack Mount Kit 

Rack Mount Kit

DAQA190A
  • Rack cabinet: System II or System II Plus
DAQA191A
Dual rack mount flange kit, 88.1mmH (2U) - two flange brackets 

Dual rack mount flange kit, 88.1mmH (2U) - two flange brackets

DAQA191A
  • Rack cabinet: System II or System II Plus
DAQA194A
Dual Lock Link Kit 

Dual Lock Link Kit

DAQA194A
키사이트 DAQA194A 이중 잠금 링크 키트는 나란히 결합할 것을 권장하며 다양한 깊이의 계측기를 위한 링크를 포함합니다.
DAQM900A
DAQ970A를 위한 DAQM900A 20채널 솔리드 스테이트 멀티플렉서 모듈 

DAQ970A를 위한 DAQM900A 20채널 솔리드 스테이트 멀티플렉서 모듈

DAQM900A
  • 20채널 멀티플렉서
  • 2와이어 및 4와이어 스캐닝
  • 120V 스위칭
  • 초당 450채널 스캐닝
DAQM901A
DAQ970A를 위한 20채널 멀티플렉서(2/4와이어) 모듈 

DAQ970A를 위한 20채널 멀티플렉서(2/4와이어) 모듈

DAQM901A
  • 전용 전류 측정을 위한 20개의 채널 멀티플렉서 + 2채널
  • 2와이어 및 4와이어 스캐닝
  • 300V 스위칭
  • 80채널/s 스캐닝
  • 내장 열전쌍 레퍼런스 접점
DAQM902A
DAQ970A를 위한 DAQM902A 16채널 멀티플렉서(2/4와이어) 모듈 

DAQ970A를 위한 DAQM902A 16채널 멀티플렉서(2/4와이어) 모듈

DAQM902A
  • 16채널 멀티플렉서
  • 2와이어 및 4와이어 스캐닝
  • 초당 250채널 스캐닝
  • 내장 열전쌍 레퍼런스 접점
DAQM903A
DAQ970A를 위한 DAQM903A 20채널 액추에이터/GP 스위치 모듈 

DAQ970A를 위한 DAQM903A 20채널 액추에이터/GP 스위치 모듈

DAQM903A
  • 20채널 액추에이터/범용 스위치
  • SPDT(Form C) 래칭 릴레이
  • 300V, 1A 작동 및 제어
DAQM904A
DAQ970A를 위한 DAQM904A 4 x 8 2와이어 매트릭스 모듈 

DAQ970A를 위한 DAQM904A 4 x 8 2와이어 매트릭스 모듈

DAQM904A
  • 4 x 8 매트릭스 스위치
  • 32개의 2와이어 교차점
  • 300V, 1A 스위칭
     
DAQM905A
DAQ970A를 위한 DAQM905A 2GHz 이중 1:4 RF Mux, 50Ω 모듈 

DAQ970A를 위한 DAQM905A 2GHz 이중 1:4 RF Mux, 50Ω 모듈

DAQM905A
  • 이중 4채널 RF 멀티플렉서
  • 2GHz 대역폭, 50Ω
  • 최대 16:1 멀티플렉서를 위해 함께 캐스케이딩
DAQM907A
DAQ970A를 위한 DAQM907A 다기능 모듈 

DAQ970A를 위한 DAQM907A 다기능 모듈

DAQM907A
  • 16비트 디지털 입력 및 출력
  • 100kHz 토탈라이저 입력
  • 2개의 +/-12V 아날로그 출력과 2개의 전압/전류 감지 채널
DAQM908A
DAQ970A를 위한 DAQM908A 40채널 싱글 엔드 멀티플렉서 모듈 

DAQ970A를 위한 DAQM908A 40채널 싱글 엔드 멀티플렉서 모듈

DAQM908A
  • 40채널 싱글 엔드 멀티플렉서
  • 일반-낮음 어플리케이션을 위한 단일 와이어 스위칭
  • 초당 100채널 스캐닝
  • 내장 열전쌍 레퍼런스 접점

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5Z Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

관련 소프트웨어 제품

  • No image available BenchVue 소프트웨어 

    BenchVue 소프트웨어

    • 다수의 측정 결과를 동시에 시각화
    • 데이터, 스크린 이미지, 시스템 상태를 쉽게 기록
    • 모바일 디바이스에서 벤치를 모니터링 및 제어

관련 제품 및 솔루션

  • 34972A LXI Data Acquisition / Data Logger Switch Unit DAQM900A DAQ970A를 위한 DAQM900A 20채널 솔리드 스테이트 멀티플렉서 모듈 

    DAQM900A DAQ970A를 위한 DAQM900A 20채널 솔리드 스테이트 멀티플렉서 모듈

    • 20채널 멀티플렉서
    • 2와이어 및 4와이어 스캐닝
    • 120V 스위칭
    • 초당 450채널 스캐닝

  • 34972A LXI Data Acquisition / Data Logger Switch Unit DAQM901A DAQ970A를 위한 20채널 멀티플렉서(2/4와이어) 모듈 

    DAQM901A DAQ970A를 위한 20채널 멀티플렉서(2/4와이어) 모듈

    • 전용 전류 측정을 위한 20개의 채널 멀티플렉서 + 2채널
    • 2와이어 및 4와이어 스캐닝
    • 300V 스위칭
    • 80채널/s 스캐닝
    • 내장 열전쌍 레퍼런스 접점

  • 34972A LXI Data Acquisition / Data Logger Switch Unit DAQM902A DAQ970A를 위한 DAQM902A 16채널 멀티플렉서(2/4와이어) 모듈 

    DAQM902A DAQ970A를 위한 DAQM902A 16채널 멀티플렉서(2/4와이어) 모듈

    • 16채널 멀티플렉서
    • 2와이어 및 4와이어 스캐닝
    • 초당 250채널 스캐닝
    • 내장 열전쌍 레퍼런스 접점

  • 34972A LXI Data Acquisition / Data Logger Switch Unit DAQM903A DAQ970A를 위한 DAQM903A 20채널 액추에이터/GP 스위치 모듈 

    DAQM903A DAQ970A를 위한 DAQM903A 20채널 액추에이터/GP 스위치 모듈

    • 20채널 액추에이터/범용 스위치
    • SPDT(Form C) 래칭 릴레이
    • 300V, 1A 작동 및 제어

  • 34972A LXI Data Acquisition / Data Logger Switch Unit DAQM904A DAQ970A를 위한 DAQM904A 4 x 8 2와이어 매트릭스 모듈 

    DAQM904A DAQ970A를 위한 DAQM904A 4 x 8 2와이어 매트릭스 모듈

    • 4 x 8 매트릭스 스위치
    • 32개의 2와이어 교차점
    • 300V, 1A 스위칭
       

  • 34972A LXI Data Acquisition / Data Logger Switch Unit DAQM905A DAQ970A를 위한 DAQM905A 2GHz 이중 1:4 RF Mux, 50Ω 모듈 

    DAQM905A DAQ970A를 위한 DAQM905A 2GHz 이중 1:4 RF Mux, 50Ω 모듈

    • 이중 4채널 RF 멀티플렉서
    • 2GHz 대역폭, 50Ω
    • 최대 16:1 멀티플렉서를 위해 함께 캐스케이딩

  • 34972A LXI Data Acquisition / Data Logger Switch Unit DAQM907A DAQ970A를 위한 DAQM907A 다기능 모듈 

    DAQM907A DAQ970A를 위한 DAQM907A 다기능 모듈

    • 16비트 디지털 입력 및 출력
    • 100kHz 토탈라이저 입력
    • 2개의 +/-12V 아날로그 출력과 2개의 전압/전류 감지 채널

  • 34972A LXI Data Acquisition / Data Logger Switch Unit DAQM908A DAQ970A를 위한 DAQM908A 40채널 싱글 엔드 멀티플렉서 모듈 

    DAQM908A DAQ970A를 위한 DAQM908A 40채널 싱글 엔드 멀티플렉서 모듈

    • 40채널 싱글 엔드 멀티플렉서
    • 일반-낮음 어플리케이션을 위한 단일 와이어 스위칭
    • 초당 100채널 스캐닝
    • 내장 열전쌍 레퍼런스 접점

  • 34972A LXI Data Acquisition / Data Logger Switch Unit DAQA190A 랙 장착 키트 

    DAQA190A 랙 장착 키트

    • 랙 캐비닛: System II 또는 System II Plus

  • 34972A LXI Data Acquisition / Data Logger Switch Unit DAQA191A 2U 이중 플랜지 키트 

    DAQA191A 2U 이중 플랜지 키트

    • 랙 캐비닛: System II 또는 System II Plus

  • 34972A LXI Data Acquisition / Data Logger Switch Unit DAQA194A 이중 잠금 링크 키트 

    DAQA194A 이중 잠금 링크 키트

    키사이트 DAQA194A 이중 잠금 링크 키트는 나란히 결합할 것을 권장하며 다양한 깊이의 계측기를 위한 링크를 포함합니다.