주요 특징 및 사양
- USB와 LAN을 포함한 3-슬롯 메인프레임
- 6.5디지트(22비트) 내장 디지털 멀티미터, 새로운 솔리드 스테이트 멀티플렉서 모듈로 초당 최대 450채널 스캐닝
- 8개의 스위치 및 컨트롤 플러그인 모듈에서 선택
- 내장 신호 컨디셔닝이 열전쌍, RTD 및 서미스터, AC/DC 전압과 전류 측정. 저항, 주파수/기간, 다이오드 테스트 및 커패시턴스
- 전원 차단 시에도 10만 회 판독이 가능한 비휘발성 메모리가 데이터 저장
- 4개의 TTL 경보 출력 외에도 각 입력 채널에 Hi/LO 경보 한계 추가
- 이제 BenchVue 소프트웨어 라이선스(BV0006B)가 계측기에 포함됩니다. BenchVue는 계측기 연결과 제어가 간단하고, 테스트 순서를 자동화합니다.
내용
3슬롯 메인프레임과 플러그인 모듈 8개 중 하나를 선택하여 차세대 데이터 수집(DAQ) 시스템을 얻을 수 있습니다. 키사이트 BenchVue DAQ 소프트웨어, 작업 중심, 셀프 가이드형 메뉴의 직관적인 그래픽 전면판 또는 웹 브라우저를 이용해서 DAQ와 인터페이스하십시오.
- 개선된 정확성과 더 빠른 측정 속도의 고급 6.5디지트 내장 디지털 멀티미터
- 매우 낮은 전류 범위(1μA DC~100μA AC)와 높은 저항 범위(1000MΩ)를 측정할 수 있는 능력
- 시간 및 온도 변화에 기인한 내부 드리프트를 보상하는 새로운 자동 교정
- 3497XA 호환, 프로그램 및 구성
플러스
- 스위칭 속도 및 정확성 개선을 위해 모든 모듈 업데이트
- 초당 최대 450채널 스캔 속도의 새로운 DAQM900A 솔리드 스테이트 멀티플렉서
키사이트의 BenchVue DAQ 제어 및 분석 앱은 DAQ970A, 34970A, 34972A 및 34980A와 함께 사용할 수 있습니다. BenchVue는 테스트 구성과 리얼타임 데이터 표시 및 분석을 위해 직관적인 인터페이스를 제공합니다. 설정하고 빠르게 측정을 수행하고, 데이터를 내보내거나 기록하고, 다양한 디스플레이 종류로 리얼타임 측정을 보고 데이터를 더 빠르게 해석하십시오. BenchVue 소프트웨어는 또한 키사이트의 가장 인기 있는 계측기를 위한 단일 인터페이스를 제공하여 여러 다른 키사이트 계측기를 지원합니다.
DAQ에 대한 더 자세한 정보는 키사이트 데이터 수집 - daq 페이지를 방문하십시오.