이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

U3808A IoT Sensors and Power Management Applied Courseware, with Training Kit and Teaching Slides

판매자:

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

관련 제품 및 솔루션

  • No image available U3807A IoT Sensors and Power Management Applied Courseware, with Training Kit only 

    U3807A IoT Sensors and Power Management Applied Courseware, with Training Kit only

    • Ready-to-teach package for a full-semester IoT sensors and power management lab course
    • Covers 18 hours of lab sessions

  • N6781A 2-Quandrant Source/Measure Unit for Battery Drain Analysis N6781A 배터리 드레인 분석을 위한 2-Quandrant 소스/측정 장치, 20V, ±1A 또는 6 V, ±3A, 20W 

    N6781A 배터리 드레인 분석을 위한 2-Quandrant 소스/측정 장치, 20V, ±1A 또는 6 V, ±3A, 20W

    키사이트 N6781A는 배터리 드레인 분석을 위해 특별히 개발된 소스/측정 장치(SMU)입니다.

  • N6705B DC Power Analyzer N6705C DC 전력 분석기, 모듈러, 600W, 4슬롯 

    N6705C DC 전력 분석기, 모듈러, 600W, 4슬롯

    N6705C DC 전력 분석기는 DUT에서 DC 전압과 전류를 소싱 및 측정하는 작업 효율을 업계 최고 수준으로 향상시켜줍니다.

  • No image available DSOX2004A 오실로스코프: 70 MHz, 아날로그 4채널 

    DSOX2004A 오실로스코프: 70 MHz, 아날로그 4채널

    • 70 MHz
    • 4 channels
    • 50,000 waveforms/sec update rate
    • Up to 1 Mpts memory
    • Up to 5 instruments in 1
       

  • No image available 34465A Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Truevolt DMM 

    34465A Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Truevolt DMM

    • Statistical analysis on 4.3” color display
    • 30 ppm basic DCV accuracy
    • Measure low current from 1 µA to 10 AProgram easily with BenchVue

관련 산업 및 기술

교육 및 이벤트