이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

일반적인 사양으로 구성시 가격 ₩ 31,029,286

일반적인 사양

S94522A Arbitrary Load Control, Device Characterization

  • S94522A-1FP Arbitrary Load Control, Device Characterization, fixed perpetual license
  • EDEL-ONLY-01 License certificate delivery - email only

일반적인 사양으로 구성시 가격 ₩ 31,029,286

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

S94522A-1FP Arbitrary Load Control, Device Characterization, fixed perpetual license
S94522A-1FY Arbitrary Load Control, Device Characterization, fixed 1-year license
S94522A-1TP Arbitrary Load Control, Device Characterization, transportable perpetual license
S94522A-1TY Arbitrary Load Control, Device Characterization, transportable 1-year license

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

관련 제품 및 솔루션

  • No image available N5241A PNA-X 마이크로파 네트워크 분석기, 13.5 GHz 

    N5241A PNA-X 마이크로파 네트워크 분석기, 13.5 GHz

    • 10 MHz to 13.5 GHz
    • 2- or 4-ports with two built-in sources
    • World´s widest range of single-connection measurement applications
       

  • No image available N5242A PNA-X 마이크로파 네트워크 분석기, 26.5 GHz 

    N5242A PNA-X 마이크로파 네트워크 분석기, 26.5 GHz

    • 10 MHz to 26.5 GHz, 2- and 4-ports with two built-in sources
    • 132 dB system and 130 dB receiver dynamic range
    • Most integrated and flexible single-connection microwave test engine for measuring active devices
    • Widest range of single-connection measurement applications
       

  • No image available N5244A PNA-X 마이크로파 네트워크 분석기, 43.5 GHz 

    N5244A PNA-X 마이크로파 네트워크 분석기, 43.5 GHz

    • 10 MHz to 43.5 GHz
    • 2- or 4-ports with two built-in sources
    • Most integrated and flexible single-connection microwave test engine for measuring active devices
    • Widest range of single-connection measurement applications
       

  • No image available N5245A PNA-X 마이크로파 네트워크 분석기, 50 GHz 

    N5245A PNA-X 마이크로파 네트워크 분석기, 50 GHz

    • 10 MHz to 50 GHz
    • 2- or 4-ports with two built-in sources
    • World´s widest range of single-connection measurement applications
       

  • No image available N5247A PNA-X 마이크로파 네트워크 분석기, 67 GHz 

    N5247A PNA-X 마이크로파 네트워크 분석기, 67 GHz

    • 10 MHz to 67 GHz
    • 2- or 4-ports with two built-in sources
    • Most integrated and flexible single-connection microwave test engine
       

  • No image available N5249A PNA-X 마이크로파 네트워크 분석기, 8.5 GHz 

    N5249A PNA-X 마이크로파 네트워크 분석기, 8.5 GHz

    • 10 MHz to 8.5 GHz
    • 2- or 4-ports with two built-in sources
    • Most integrated and flexible single connection microwave test engine for measuring active devices
    • Widest range of single-connection measurement applications