이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

P9240AROA P924xA 시리즈 오실로스코프를 위한 MIL-STD 1553 및 ARINC 429 항공 트리거링과 분석

판매자:

일반적인 사양으로 구성시 가격 ₩ 1,579,210

일반적인 사양

P9240AROA MIL-STD 1553 and ARINC 429 Serial Triggering and Analysis for P92xxA oscilloscopes

  • P9240AROA-1FP MIL-STD 1553 and ARINC 429 Serial Triggering and Analysis, perpetual node-locked license
  • EDEL-ONLY-01 License certificate delivery - email only

일반적인 사양으로 구성시 가격 ₩ 1,579,210

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

옵션 가격을 제품 시작 가격에 더하시면 대략적인 가격을 알 수 있습니다.
P9240AROA-1FP MIL-STD 1553 and ARINC 429 Serial Triggering and Analysis, perpetual node-locked license 1,579,210
P9240AROA-1FY MIL-STD 1553 and ARINC 429 Serial Triggering and Analysis, 12 month node-locked license 600,100

가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

관련 소프트웨어 제품

  • PCI Express 3.0 Protocol Viewer Software P9240BDLA Application Bundle for Keysight Streamline Series Oscilloscopes 

    P9240BDLA Application Bundle for Keysight Streamline Series Oscilloscopes

    • Bundle of applications
    • Enables 13 software apps
    • For Keysight Streamline Series oscilloscopes

  • PCI Express 3.0 Protocol Viewer Software P9240ATOA P924xA 시리즈 오실로스코프를 위한 오토모티브 시리얼 트리거링과 분석 

    P9240ATOA P924xA 시리즈 오실로스코프를 위한 오토모티브 시리얼 트리거링과 분석

    • 시리얼 데이터 파형과 시간 상관이 있는 온스크린 시리얼 디코드
    • CAN, CAN-dbc, CAN FD 및 LIN 표준 지원
    • 이중 버스 디코드 트리거링과 목록 표시

  • PCI Express 3.0 Protocol Viewer Software P9240CMPA P924xA 시리즈 오실로스코프용 컴퓨터 시리얼 트리거/분석(RS232/422/485/UART) 

    P9240CMPA P924xA 시리즈 오실로스코프용 컴퓨터 시리얼 트리거/분석(RS232/422/485/UART)

    • RS-232/422/485 및 기타 UART 시리얼 버스의 반응성이 뛰어나고 시간 정렬된 온스크린 디코드를 표시합니다.
    • 지정된 송신값 또는 수신값과 패리티 에러에 대한 트리거링 기능을 제공합니다.
    • 이중 버스 디코드 트리거링과 목록을 표시합니다.

  • PCI Express 3.0 Protocol Viewer Software P9240CXPA P924xA 시리즈 오실로스코프를 위한 CXPI 트리거 및 디코드 

    P9240CXPA P924xA 시리즈 오실로스코프를 위한 CXPI 트리거 및 디코드

    • 표준 및 장기 CXPI 프레임을 디코딩합니다.
    • 광범위한 트리거링 선택 옵션을 제공합니다.
    • 버스 디버깅을 위한 탁월한 효율성을 실현합니다.
    • 배선 하니스의 개수 및 무게를 감소시킵니다.

  • PCI Express 3.0 Protocol Viewer Software P9240EMBA P924xA 시리즈 오실로스코프를 위한 임베디드 시리얼 트리거링 및 분석(I²C) 

    P9240EMBA P924xA 시리즈 오실로스코프를 위한 임베디드 시리얼 트리거링 및 분석(I²C)

    • 하드웨어 및 소프트웨어 문제에 대한 에러 소스를 찾기 위해 시리얼 패킷을 분리합니다.
    • 두 개의 시리얼 버스를 동시에 디코딩합니다.
    • I²C 시리얼 통신에 대한 반응성이 뛰어나고 시간 정렬된 온스크린 디코드를 표시합니다.

  • PCI Express 3.0 Protocol Viewer Software P9240FRAA P924xA 시리즈 오실로스코프를 위한 주파수 응답 분석기 

    P9240FRAA P924xA 시리즈 오실로스코프를 위한 주파수 응답 분석기

    • 앰프
    • 필터
    • 전원 공급기
    • 오디오 시스템

  • PCI Express 3.0 Protocol Viewer Software P9240MSKA P924xA 시리즈 오실로스코프를 위한 마스크 한계 테스트 

    P9240MSKA P924xA 시리즈 오실로스코프를 위한 마스크 한계 테스트

    • 200,000개 이상의 파형을 빠르게 테스트
    • 소중한 테스트 시간 절약
    • 테스트 결과에 대한 확신 강화
    • 예기치 못한 신호 이상 확인

  • PCI Express 3.0 Protocol Viewer Software P9240SNSA P924xA 시리즈 오실로스코프를 위한 SENT(Single Edge Nibble Transmission) 트리거 및 분석 

    P9240SNSA P924xA 시리즈 오실로스코프를 위한 SENT(Single Edge Nibble Transmission) 트리거 및 분석

    • 버스 디버깅을 위한 탁월한 효율성을 실현합니다.
    • 매우 다양한 트리거링 선택 옵션을 제공합니다.
    • 버스 디버깅 효율성을 촉진합니다.

  • PCI Express 3.0 Protocol Viewer Software P9240AROA P924xA 시리즈 오실로스코프를 위한 MIL-STD 1553 및 ARINC 429 항공 트리거링과 분석 

    P9240AROA P924xA 시리즈 오실로스코프를 위한 MIL-STD 1553 및 ARINC 429 항공 트리거링과 분석

    • 군용 및 민간 항공기의 항공전자 장비를 서로 연결하는 데 사용
    • Tri-level 시그널링(high, low, idle) 기반
    • 멀티레인 버스(듀얼 버스 분석)로 구현

관련 제품 및 솔루션

  • No image available 키사이트 Streamline 시리즈 P9241A USB 오실로스코프 

    키사이트 Streamline 시리즈 P9241A USB 오실로스코프

    • 가장 컴팩트한 USB 오실로스코프
    • 200MHz 대역폭, 5GSa/s 샘플 속도
    • 키사이트 InfiniiVision 기술 기반

  • No image available 키사이트 Streamline 시리즈 P9242A USB 오실로스코프 

    키사이트 Streamline 시리즈 P9242A USB 오실로스코프

    • 가장 컴팩트한 USB 오실로스코프
    • 500 MHz 대역폭, 5 GSa/s 샘플 속도
    • 키사이트 InfiniiVision 기술 기반

  • No image available 키사이트 Streamline 시리즈 P9243A USB 오실로스코프 

    키사이트 Streamline 시리즈 P9243A USB 오실로스코프

    • 가장 컴팩트한 USB 오실로스코프
    • 1 GHz 대역폭, 5 GSa/s 샘플 속도
    • 키사이트 InfiniiVision 기술 기반

관련 산업 및 기술