이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

802.11ax 제조 테스트 솔루션

판매자:

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

관련 소프트웨어 제품

  • No image available Y9077B EXM용 WLAN 측정 및 파형 어플리케이션 

    Y9077B EXM용 WLAN 측정 및 파형 어플리케이션

    • EXM과 함께 WLAN 무선 디바이스 제조 테스트에 사용
    • 통과/실패 테스트로 원버튼의 표준 기반 측정
    • IEEE 802.11a/b/g/n/ac 표준 준수
    • 라이선스 키 업그레이드 가능

  • N9077A image N9077A WLAN 측정 어플리케이션 

    N9077A WLAN 측정 어플리케이션

    • 802.11a/b/g/j/p, 802.11, 및 WLAN 설계 / 제조 테스트를위한 802.11ac IEEE 시리즈 표준을 준수
    • 802.11j, 802.11 터보 모드 및 802.11p를 위한 수동 설정
    • 표준별 통과/실패를 이용한 원버튼 측정

관련 제품 및 솔루션

  • No image available 802.11ax 아날로그 베이스밴드 IQ 테스트 솔루션 

    802.11ax 아날로그 베이스밴드 IQ 테스트 솔루션

    • RFIC 테스트를 위해 시스템이 RF 및 아날로그 베이스밴드 입력 및 출력 결합
    • 디바이스 특성 분석을 위한 탁월한 EVM 성능
    • 802.11ax WLAN 신호 생성 및 분석 소프트웨어

  • No image available 802.11ax MIMO 테스트 솔루션 

    802.11ax MIMO 테스트 솔루션

    • 설계 검증을 위한 최대 8x8 MIMO 테스트
    • 엄격한 EVM 테스트 요건 충족
    • 802.11ax WLAN 신호 생성 및 분석 소프트웨어

  • No image available E6640A EXM 무선 테스트 세트 

    E6640A EXM 무선 테스트 세트

    • 최신 셀룰라 및 WLAN 칩셋과 호환
    • NPI에서부터 최고 용량 생산에 이르는 과정을 가속화하는 속도, 정확성, 포트 밀도
    • 생산 요구에 맞게 확장 가능

  • No image available M9421A VXT PXIe Vector Transceiver 

    M9421A VXT PXIe Vector Transceiver

    • 60 MHz to 3.8 or 6 GHz
    • 40 MHz (standard), 80, or 160 MHz analysis bandwidth
    • Built-in FPGA algorithms for fast power and fast power servo (standard)
    • Optional half duplex port