이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

S5005A PIM 및 PIM 위치 분석, 레퍼런스 솔루션

판매자:

관련 제품 및 솔루션

  • No image available E5072A ENA 벡터 네트워크 분석기 

    E5072A ENA 벡터 네트워크 분석기

    • 30 kHz to 4.5/8.5 GHz
    • 2포트, 50 Ohm
    • 다이나믹 레인지 130 dB (typical) /151 dB (direct receiver access)

  • No image available N5183B MXG X-시리즈 마이크로웨이브 아날로그 신호 발생기, 9 kHz ~ 40 GHz 

    N5183B MXG X-시리즈 마이크로웨이브 아날로그 신호 발생기, 9 kHz ~ 40 GHz

    • Up to 40 GHz
    • Best-in-class phase noise
    • Compact 2U alternative to the PSG in the lab, depot or field

  • U2001A USB Power Sensor U2001A 10 MHz - 6 GHz USB 파워 센서 

    U2001A 10 MHz - 6 GHz USB 파워 센서

    U2000 시리즈 USB 평균 파워 센서는 플러그 앤 플레이 USB 연결을 제공하고 별도의 파워 미터가 필요 없으므로 빠르고 단순한 셋업이 가능합니다.

  • No image available Low PIM Coaxial Switches 

    Low PIM Coaxial Switches

    • Low PIM performance of -160 dBc
    • Guaranteed 0.03 dB insertion loss repeatability
    • Guaranteed 3 million cycles per section of operating life