검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
N4917BACA 광 수신기 스트레스 테스트
광 수신기 스트레스 테스트를 위한 반복 가능하고 자동화된 완벽한 솔루션
주요 특징
키사이트 N4917BACA 광 수신기 테스트 솔루션은 광 수신기 스트레스 테스트를 위한 반복 가능하고 자동화된 완벽한 솔루션입니다. 광 스트레스 아이의 반복 가능한 교정이 가능하므로 수동 교정에 비해 교정 시간이 몇 시간이나 단축됩니다. N4917BACA 100G 광 수신기 테스트, BERT 컴플라이언스 앱을 사용하면 IEEE 802.3-2015의 88항과 관련 멀티 소스 계약(MSA)에 따른 교정, 수신기 감도 및 지터 허용오차 테스트에 필요한 모든 장비의 제어와 설정이 가능합니다.
장비 구성은 M8040A 고성능 비트 오류율 테스터(BERT)를 기반으로 합니다. 임의 파형 생성기, 광 레퍼런스 송신기, DCA 시리즈 디지털 샘플링 오실로스코프, 조정 가능 레이저 소스, 광 감쇠기를 포함하며 400G에 대한 N4917BSCB 광 수신기 스트레스 테스트 솔루션과 완벽히 호환됩니다.
대체 설정 구성이 지원되며, 광 송신기나 칩-모듈 인터페이스와 같은 다른 종류의 디바이스 컴플라이언스 테스트에 하드웨어를 사용할 수 있습니다.
역량
- 10GBASE-SR / ER / LR, 25GBASE-ER / -LR / -SR, 100GBASE-LR4 / -ER4 /-SR4 및 관련 100G 멀티 소스 계약(CLR4, CWDM4, 4WDM)에 대한 표준 규격 스트레스 광 수신기 특성화.
- 키사이트의 벤더 턴키 솔루션은 하나의 솔루션으로 필요한 모든 장비를 자동화합니다.
- 광 스트레스 NRZ 신호에 대한 안정적이고 반복 가능한 교정.
- ER, VECP, J2, J4, J9, 광 변조 진폭(OMA)에 대한 조절 가능한 표적 값.
기능
- N4917BACA 소프트웨어를 사용한 단일화된 장비 제어 및 설정.
- 자동화된 스트레스 신호 교정, 수신기 감도 및 지터 허용오차 측정.
- DUT 제어 및 스크립팅 인터페이스를 통한 맞춤형 디바이스 테스트와 보고.
- 사용자 정의 교정을 위한 조절 가능한 스트레스 믹스.
- 고객 정의 파라미터 설정을 기반으로 한 유연한 교정.
광 수신기 스트레스 테스트의 역량 확대
특집 리소스: N4917BACA 광 수신기 스트레스 테스트
관련 제품
다른 도움이 필요하십니까?