이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

N4917BACA 광 수신기 스트레스 테스트

판매자:

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

E8900-D10 USB read-only licensing dongle - FLEX10

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

R-B5D-001-A Node-locked license
R-B5D-004-D Transportable license
R-B6D-001-L 12-months, node-locked, software support subscription
R-B6D-004-L 12-months, transportable, software support subscription
R-B6D-600 Software support reinstatement charge

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

관련 소프트웨어 제품

관련 제품 및 솔루션

  • No image available M8000 시리즈 

    M8000 시리즈

    • 고도로 통합된 BERT
    • 확장 가능
    • 정확하고 믿을 수 있는 결과

  • No image available 튜닝 가능한 레이저 모듈 

    튜닝 가능한 레이저 모듈

    81600B, 81606A, 81607A, 81608A, 81609A, 81940A, 81949A, 81950A, 81960A, 81980A, 81989A

  • No image available M8195A 65 GSa/s 임의 파형 발생기 

    M8195A 65 GSa/s 임의 파형 발생기

    • 최고의 속도, 대역폭, 채널 밀도를 겸비한 최신 임의 파형 발생기
    • 최대 32 Gbaud에서 유연한 신호 생성
    • 디바이스에 최대한의 스트레스를 가하는 깨끗한 신호 및 왜곡 신호

  • No image available N4917B 광 수신기 스트레스 테스트 솔루션 

    N4917B 광 수신기 스트레스 테스트 솔루션

    • 100GBASE-LR4, ER4 및 SR4 테스트 솔루션
    • 표준 준수 광 스트레스 eye 교정
    • 자동 턴키 솔루션

  • No image available M8040A 64 GBaud 고성능 BERT 

    M8040A 64 GBaud 고성능 BERT

    • 패턴 발생기와 에러 분석기를 위한 최대 32 및 64 GBaud의 데이터 속도
    • PAM-4 및 NRZ 형식 선택 가능
    • 통합 디엠퍼시스, 지터 제2 채널
    • True PAM-4 에러 분석
    • 3슬롯 발생기와 1슬롯 분석기의 AXIe 모듈

  • N7764A Product Image N7764A 4-Channel Variable Optical Attenuator 

    N7764A 4-Channel Variable Optical Attenuator

    The N7764A is a four-channel power-monitored attenuator. It is a compact remote-controlled instrument with fast attenuation and power adjustment at an affordable price.

  • 81576A Variable Optical Attenuator Modules 81576A Variable Optical Attenuator Modules with Power Control and Straight Interface 

    81576A Variable Optical Attenuator Modules with Power Control and Straight Interface

    The Keysight 81576A features excellent wavelength flatness and can handle high input power levels. Additionally, the 81576A features a power control to set the output power level of the attenuator.

  • No image available N4917BSCA 광 수신기 스트레스 테스트 솔루션 

    N4917BSCA 광 수신기 스트레스 테스트 솔루션

    • 광 수신기 스트레스 테스트 솔루션
    • 사용자 정의 교정을 위한 조정 가능한 스트레스 믹스
    • 하나의 공급업체 턴키 솔루션이 솔루션의 모든 필수 계측기 자동화

관련 산업 및 기술

교육 및 이벤트