이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

N4917BACA 광 수신기 스트레스 테스트

판매자:

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

능력

  • 100GBASE-ER4/-LR4/-SR4와 CWDM4, 4WDM 및 CRL4 멀티 소스 계약을 위한 표준 준수 스트레스 광 수신기 특성 분석
  • 솔루션의 모든 필수 계측기를 자동화하는 원 벤더 턴키 솔루션
  • 반복 가능하고 안정적인 광 스트레스 신호 교정
  • ER(Extinction Ratio 소광비), VECP(Vertical Eye Closure Penalty), TDEC(Transmission and Dispersion Eye Closure), OMA(Optical Modulation Amplitude)에 대한 조절 가능한 목표 값

기능

  • N4917BACA 소프트웨어를 통한 통합 계측 제어 및 설정
  • 자동 스트레스 신호 교정, 수신기 감도 및 지터 허용오차 측정
  • DUT 제어 및 스크립팅 인터페이스를 통한 맞춤화된 디바이스 테스트와 보고
  • 사용자 정의 교정을 위한 조절 가능한 스트레스 조건

내용

키사이트 N4917BACA 광 수신기 테스트 솔루션은 광 수신기 스트레스 테스트를 위한 자동화되고 반복 가능한 완전한 솔루션입니다. 반복 가능한 광 스트레스 eye 교정을 제공하여 수동 교정에 비해 교정 시간을 여러 시간 단축합니다. N4917BACA 100G 광 수신기 테스트 – BERT 인증 앱은 IEEE 802.3-2015 조항 88 및 관련 멀티소스 계약(MSA)에 따른 교정, 수신기 감도 및 지터 허용오차 테스트를 위한 모든 필수 계측기의 제어와 설정을 지원합니다.
장비 구성은 M8040A 고성능 BERT를 기반으로 합니다. 임의 파형 발생기, 광 레퍼런스 송신기, DCA 시리즈 디지털 샘플링 오실로스코프, 조정 가능한 레이저 소스 및 광 감쇠기를 포함하며 400G를 위한 N4917BSCA 광 수신기 스트레스 테스트 솔루션과 완벽하게 호환됩니다.
대안 설정 구성이 지원되며, 광 송신기와 칩-모듈 인터페이스 같은 다른 종류의 디바이스 인증 테스트에 하드웨어를 사용할 수 있습니다.

스트레스 구성 화면을 보여주는 N4917BACA 광 수신기 스트레스 테스트 사용자 인터페이스

스트레스 구성 화면을 보여주는 N4917BACA 광 수신기 스트레스 테스트 사용자 인터페이스 

Optical stress signal for 100G LR4

100G LR4 광 스트레스 신호

키사이트 RF 및 디지털 학습 센터 - 업계 전문가들과의 학습을 위한 노력