이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

PD1000A 고급 모델링을 위한 전력 장치 측정 시스템

판매자:

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

  • 테스트 벤치에 바로 실제 측정을 함으로써 와이드 밴드갭 반도체 장치에 대해 신뢰할 수 있는 시뮬레이션 모델을 손쉽게 생성
  • 커브 트레이서, S-파라미터, 더블 펄스 테스터 등 3개의 시스템에서 모델링 파라미터를 수집할 수 있도록 제어 소프트웨어가 고급 측정 기능에 대한 손쉬운 액세스를 제공
  • 커브 트레이서 시스템은 I-V 및 C-V 커브를 측정(정적 특성)
  • S-파라미터 시스템은 온상태 및 오프상태 S-파라미터를 측정(기생 특성)
  • 더블 펄스 테스터는 스위칭, 역회복, 게이트 전하, 스위칭 로커스 및 기타 다수 파라미터와 같이 다양한 파형 특성 분석 및 파라미터 추출을 지원(동적 특성)
  • W8598BP Power Electronics Model Generator 소프트웨어는 수집된 측정값을 입력하여 세계에서 가장 발전된 전력 장치 모델을 생성
  • 모델을 사용하여 Keysight ADS, EMPro 및 Momentum에서 세계에서 가장 정확한 시뮬레이션을 구축

내용

하이브리드 전기 및 전기 차량(HEV/EV) 시장은 빠르게 성장하고 있습니다. 오토모티브 시장에서 증가하고 있는 자동차 충전으로 인해 설계 및 제조에 있어 새로운 과제가 대두되고 있습니다. 많은 HEV 및 EV 제조업체들이 더 작고 가벼우며 열이 적게 발생하는 패키지에서 향상된 효율성(범위 확장)과 전력을 얻기 위해 전력 변환 설계를 SiC(Silicon-Carbide), GaN(Gallium-Nitride) 같은 WBG(Wide Bandgap) 장치로 마이그레이션하고 있습니다. 그러나 이러한 새로운 설계의 신뢰성 및 전성 보장과 관련해 심각하게 우려되는 점들이 있습니다.

키사이트는 EV/EV 전력 변환 시장의 리더들과 파트너십을 맺어서 이들이 설계에서 BG 장치를 사용하는 방향으로 원활하게 전환하도록 돕고 있습니다. 이러한 파트너십 덕분에 키사이트는 WBG 장치 설계자들이 이전에는 불가능했던 모델을 손쉽게 생성할 수 있게 해주는 전력 회로 시뮬레이터 도구에 대한 고급 모델링 제품군을 개발할 수 있었습니다. 커브 트레이서, S-파라미터 및 더블 펄스 테스터 하드웨어로 구성된 이 테스트 제품군은 실제 WBG 장치에서 측정 결과를 가져와서 고급 모델링 소프트웨어를 사용해 키사이트의 독점 기술인 정교한 WBG 장치 모델을 구축합니다. 이들 모델은 키사이트의 ADS(Advanced Design System) 소프트웨어에서 고주파 구성 요소가 설계의 신뢰성과 EMI에 미치는 효과를 시뮬레이션 및 분석하기 위해 사용될 수 있습니다. 첫 번째 프로토타입이 나오기 전에 설계를 변경할 수 있기 때문에 불필요한 설계 주기를 제거하여 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.