주요 특징

  • BT2152A 또는 BT2152B 자체 방전 분석기를 이용해서 셀 자체 방전 전류 및 전압을 측정하고 기록합니다.
  • 분석기의 채널 구성, 측정 설정, 테스트 지속 시간을 제어합니다.
  • 모든 채널(전류 및 전압)에 대한 측정 데이터, 그리고 최대 32개 셀 그룹의 온도를 저장하거나 기록합니다.
  • 표시 및 분석을 위해 전에 저장했던 측정을 호출합니다.
  • 기록된 데이터를 csv 파일로 내보냅니다.
  • 정합 펑션은 최초 셀 전압 및 전류를 측정하고 더 빠른 자체 방전 측정을 위해 값을 조정합니다.
  • 사용자가 셀과 직렬 연결된 유효한 총 저항 값을 조정하도록 허용합니다. 이렇게 하면 사용자는 총 저항 값을 선택해서 측정의 RC 안정화 시간을 최적화할 수 있습니다.

BT2152A 자체 방전 분석기를 제어하는 키사이트 BT2155A 또는 BT2152B 자체 방전 분석 소프트웨어는 리튬 이온 셀 자체 방전 전류 및 셀 전압을 측정하고 기록합니다. 소프트웨어는 최초 전압 및 전류 정합, 채널 한계(OVP, OCP, UVP), 측정 간격, 테스트 지속 시간 같은 분석기의 채널 설정을 구성합니다.

BT2155A 및 BT2152A 또는 BT2152B의 조합은 셀 자체 방전 전류를 측정하기 위해 필요한 시간을 획기적으로 줄여줍니다. 원통형 18650 또는 21700 셀 같은 소형 셀의 경우, 테스트에 따르면 셀 특성에 따라 1시간 또는 그 이하의 짧은 시간에 안정적인 자체 방전 전류를 빠르게 결정할 수 있습니다. 대용량 파우치형 셀(예: 10~60Ah)의 경우, 1~2시간 또는 그 미만의 짧은 시간만 걸립니다.

셀 품질을 결정하기 위해 셀 개방 전압(OCV)을 충분히 변경할 수 있도록 몇 일이나 몇 주 혹은 몇 달을 기다렸던 것에 비하면 엄청난 개선입니다. 이러한 개선을 통해 공정 중 재고와 셀 저장에 필요한 바닥 공간을 크게 줄일 수 있습니다. 또한 테스트 주기 시간을 대폭 감소시키고 출시 시간을 개선할 수 있습니다.

자체 방전 분석기와 소프트웨어는 직류를 정확하게 측정하기 위해 필요했던 특성인 셀의 최소 교란과 함께 정전위 측정 방법을 이용해서 자체 방전 전류를 빠르게 측정합니다. BT2155A 자체 방전 분석 소프트웨어는 하나의 BT2152A 또는 BT2152B  자체 방전 분석기(최대 32채널)를 제어하며 또한 최대 32개 셀 그룹의 온도를 측정합니다.

무료 체험판

BT2155A 자기 방전 분석 소프트웨어 및 90일 무료 평가

  • BT2152A/B 분석기 구성 및 제어
  • 자기 방전 전류 및 셀 전압 그래프 표시
  • 이후 표시 및 조작을 위한 측정 데이터 기록

BT2155A에 관심이 있으신가요?

자기 방전 분석기 소프트웨어의 역량 확대

특집 리소스: BT2155A 자기 방전 분석 소프트웨어

모든 리소스 보기

모든 리소스 보기

다른 도움이 필요하십니까?