이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

S8903A ET/DPD Measurement

판매자:

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

관련 제품 및 솔루션

  • No image available M9111A PXIe High-Speed Source/Measure Unit, 13 V, ± 1 A or 6 V, ± 3 A, 18 W 

    M9111A PXIe High-Speed Source/Measure Unit, 13 V, ± 1 A or 6 V, ± 3 A, 18 W

    • Output ratings: 13V, ± 1A or 6V, ± 3A, 18W
    • High-speed output recovery and low-voltage droop
    • High-speed changes in voltage with fast settling times
    • High-speed, accurate µA leakage current measurement

  • No image available M3201A PXIe 임의 파형 발생기: 500MSa/s, 16비트, 200 MHz 

    M3201A PXIe 임의 파형 발생기: 500MSa/s, 16비트, 200 MHz

    • 1슬롯 PXIe 2/4채널 AWG
    • 500 MSa/s, 16비트, 200 MHz 대역폭 (400 MHz IQ)
    • 선택적 리얼타임 시퀀싱
    • 선택적 그래픽 FPGA 설계 환경

  • No image available M3202A PXIe 임의 파형 발생기: 1GSa/s, 14비트, 400 MHz 

    M3202A PXIe 임의 파형 발생기: 1GSa/s, 14비트, 400 MHz

    • 1슬롯 PXIe 2 또는 4채널 AWG
    • 1GSa/s, 14비트, 400 MHz(800 MHz IQ)
    • 옵션 리얼타임 시퀀싱
    • 옵션 그래픽 FPGA 설계 환경

  • No image available M9393A PXIe 성능 벡터 신호 분석기: 50 GHz 

    M9393A PXIe 성능 벡터 신호 분석기: 50 GHz

    • 9 kHz ~ 8.4 GHz, 14 GHz, 18 GHz 또는 27 GHz
    • FRX 옵션을 통해 50 GHz까지 주파수 확장(최소 주파수 3.6 GHz)
    • 40 MHz(기본), 100 MHz 또는 160 MHz 분석 대역폭, WB1 옵션을 통한 광대역 IF 출력 옵션
    • 최대 4배의 동기식 채널

  • No image available M9391A PXIe 벡터 신호 분석기: 6 GHz 

    M9391A PXIe 벡터 신호 분석기: 6 GHz

    • 1MHz ~ 3GHz 또는 6GHz
    • 40MHz(기본), 100MHz 또는 160MHz의 분석 대역폭
    • 최대 8개의 시간 동기, 위상 코히어런트 채널 지원

  • No image available M9421A VXT PXIe Vector Transceiver 

    M9421A VXT PXIe Vector Transceiver

    • 60 MHz to 3.8 or 6 GHz
    • 40 MHz (standard), 80, or 160 MHz analysis bandwidth
    • Built-in FPGA algorithms for fast power and fast power servo (standard)
    • Optional half duplex port