이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

E8740A-020 기본 레이다 신호 분석 솔루션

판매자:

관련 제품 및 솔루션

  • No image available E8740A-010 레이다 RF 신호 분석 솔루션 

    E8740A-010 레이다 RF 신호 분석 솔루션

    • 비용 효과적인 오토모티브 레이다 RF 테스트
    • 연속 주파수 스윕 3Hz~ 26.5GHz, 60~90GHz(M1971E에서)
    • B85 옵션에서 85MHz 내부 BW(B1X에서 160MHz로 업그레이드 가능)

  • No image available E8740A-030 기본 플러스 레이다 신호 분석 솔루션 

    E8740A-030 기본 플러스 레이다 신호 분석 솔루션

    • 연속 주파수 스윕 60~90GHz(N9029AV12에서)
    • M1971E의 보조 포트를 통한 5GHz 이상의 BW
    • -135dBm/Hz DANL @E-대역(N9029AV12에서)

  • No image available E8740A-040 고급 레이다 신호 분석 솔루션 

    E8740A-040 고급 레이다 신호 분석 솔루션

    • 410 MHz BW에 대한 24 GHz 레이다 테스트(CR3 옵션을 사용해 외부 오실로스코프에서)
    • 2.5 GHz BW에 대한 77 GHz 및 79 GHz 레이다 테스트
    • 아날로그/디지털 I/Q 입력
    • 변조 품질, VSA 옵션 BHP를 통한 FMCW 분석, 선형성 등

  • No image available E8740A-050 고급 플러스 레이다 신호 분석 솔루션 

    E8740A-050 고급 플러스 레이다 신호 분석 솔루션

    • 410 MHz BW에 대한 24 GHz 레이다 테스트(CR3 옵션을 사용해 외부 오실로스코프에서)
    • 5 GHz 이상의 BW에 대한 77 GHz 및 79 GHz 레이다 테스트
    • 아날로그/디지털 I/Q 입력
    • 변조 품질, VSA 옵션 BHP를 통한 FMCW 분석, 선형성 등

  • No image available E8740A-060 성능 레이다 신호 분석 솔루션 

    E8740A-060 성능 레이다 신호 분석 솔루션

    • 연속 주파수 스윕 3Hz ~ 110GHz
    • 5GHz BW(외부 오실로스코프에서)
    • 최대 1GHz의 내부 BW(H1G 옵션 추가 시)
    • -150dBm/Hz DANL 최대 110GHz

  • No image available E8740A-070 성능 레이다 신호 생성 솔루션 

    E8740A-070 성능 레이다 신호 생성 솔루션

    • 60GHz ~ 90GHz
    • 5GHz 이상의 3dB BW
    • FM, PM, FMCW, 펄스 시퀀스, MFSK, 고객 OFDM
    • 선형 FMCW 다중 목표 대상 감지, 오토모티브 레이다 3D 스캔(SystemVue에서)