이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

광 헤드 어댑터

판매자:

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

내용

81000BA - Bare Fiber Adapter

81000BA - 순수 광섬유 어댑터

  • D-shape 어댑터 링, 주문 번호 81000BA #001
  • 나사형 어댑터 링, 주문 번호 81000BA #002

_____________________________________________________________________________________________________

Threaded Adapter

나사형 헤드 어댑터

(8152x 광 헤드, 81624DD가 있는 8162x 광 헤드 및 고 전력 광 나사형 줄무늬 어댑터)

유형:

  • 81000GA - NEC D4 커넥터 어댑터
  • 81000MA - MU 커넥터 어댑터
  • 81000PA - E-2000 커넥터 어댑터
  • 81000VA - ST 커넥터 어댑터
  • 81003LA - LC 커넥터 어댑터

_____________________________________________________________________________________________________

Plug-in D-shape Adapter

플러그인 D-Shape 어댑터

(8162x 광 헤드용 플러그인 D-Shape 어댑터는 8152x 및 고 전력 광 헤드에 맞지 않습니다)

유형:

  • 81001FA - FC/PC 커넥터 어댑터
  • 81001KA - SC 커넥터 어댑터
  • 81001LA - LC 커넥터 어댑터
  • 81001MA - MU 커넥터 어댑터

_______________________

Plug-in D-shape Adapter

유형:

  • 81001PA - E-2000 커넥터 어댑터
  • 81003JD - MT-RJ 커넥터 어댑터
  • 81003PD - MPX 커넥터 어댑터
  • 81003TD - MPO/MTP 커넥터 어댑터

_____________________________________________________________________________________________________

81001ZA - Blank Adapter

81001ZA - 공 어댑터

  • 8162x 광 헤드용 플러그인 D-shape 어댑터
  • 고객이 사용자 정의
  • 8152x 및 고 전력 광 헤드에 맞지 않음

_____________________________________________________________________________________________________

81624DD - D-shape Adapter

81624DD - D-shape 어댑터

  • 나사형 어댑터를 8162x D-shape 수용부에 연결






_____________________________________________________________________________________________________

81000AF - Filter Holder

81000AF - 필터 홀더

  • 직경 = 25.4mm (1.0") 및 두께 1.0mm(0.04") ~ 3.6mm(0.14")의 필터용
  • 렌치 포함




_____________________________________________________________________________________________________

81001FF - 10dB Diffraction Filter

81001FF - 10dB 회절 필터

  • 파장 범위: 450nm ~ 1700nm





_____________________________________________________________________________________________________

81010BL - Single-Mode Fiber Lens

81010BL - 단일 모드 광섬유 렌즈

  • 125um 클래딩의 9um 및 10um 코어
  • 파장 범위: 900nm ~ 1700nm
  • 유효 초점 거리 = 12.9mm (0.51")
  • 최대 어퍼처 = 0.13

_____________________________________________________________________________________________________

81050BL - Multi-Mode Fiber Lens

81050BL - 멀티 모드 광섬유 렌즈

  • 125um 클래딩의 50um 및 62.5um 코어
  • 파장 범위: 900nm ~ 1700nm
  • 유효 초점 거리 = 6.2mm (0.24")
  • 최대 어퍼처 = 0.30

_____________________________________________________________________________________________________