이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

N6470B Thunderbolt 송신기 인증 테스트 소프트웨어

판매자:

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

주요 기능

  • Thunderbolt3 송신기 인증 및 검증을 위한 물리 계층 테스트 전체 세트

자동화

  • 테스트 설정 마법사를 통해 테스트를 선택, 구성, 연결 및 실행하고 결과를 보고
  • 측정 연결 설정 표시
  • 필수 crosstalk 소스의 설정 및 제어 자동화. 각 테스트를 위해 오실로스코프 설정을 자동으로 구성
  • 테스트 결과 보고서에 테스트 구성, 수행된 측정, 통과/실패 상태, 마진 분석 및 파형 포함
  • PDO 및 대안 모드 제어를 위해 N7018A Type 컨트롤러로 Type-C 자동화

확장 용이성

  • 사용자 정의 어플리케이션 툴 사용:
  • 맞춤형 테스트 생성 및 완전 통합, 구성 변수 및 연결 지침
  • MATLAB 스크립트 또는 디바이스 컨트롤러 같은 외부 어플리케이션 호출을 실행 시퀀스에 삽입
  • 테스트 패키지에서 사용되는 추가적인 외부 계측기 구성

내용

키사이트테크놀로지스 N6470B Thunderbolt 송신기 인증 테스트 소프트웨어는 Thunderbolt 3 설계를 확인 및 디버그할 수 있는 빠르고 쉬운 방법을 제공합니다. Thunderbolt 3 전기 테스트 소프트웨어는 Thunderbolt 3 물리 계층(PHY) 전기 테스트를 자동으로 실행하며 유연한 보고서 형식으로 결과를 표시합니다. 보고서에는 측정 데이터뿐만 아니라 디바이스가 각 테스트를 얼마나 아슬아슬하게 통과 또는 실패했는지 보여주는 마진 분석도 포함됩니다. 자동화는 Type C 테스트 컨트롤러의 통합을 지원하며 사용자는 여러 PDO를 설정하고 Thunderbolt를 위한 대안 모드를 설정할 수 있으며 Thunderbolt 자동화를 연결할 수 있습니다.