이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

  • 최대 10MHz 분석 대역폭의 주파수 도메인과 시간 도메인 측정
  • I/Q 캡처 파라미터는 캡처 시간, 샘플링 속도, 샘플링 기간 및 캡처 샘플을 포함합니다.
  • 최대 4개의 동시 및 멀티도메인 측정 뷰로 디스플레이 맞춤화
  • CSV, 텍스트(TXT), SDF(89600 VSA 소프트웨어와 호환), MATLAB(MAT)을 포함한 I/Q 캡처 데이터 파일 유형
  • 스펙트럼 분석기 옵션 필요(모델 N9912A에서는 지원되지 않음)

내용

I/Q 분석기 모드는 최종 신호 체인 통합을 확인하거나 하드웨어 또는 소프트웨어 문제로 인한 신호 품질 저하 문제를 해결하는 이상적인 캡처링 툴입니다. 주파수 및 시간 도메인 측정은 맞춤형 멀티도메인 디스플레이 뷰로 분석할 수 있는 복조된 I/Q 데이터를 제공합니다. I/Q 데이터는 또한 계측기에서도 캡처할 수 있고 89600 VSA 소프트웨어, MATLAB, Python 툴킷 및 기타 제3자 복조 소프트웨어를 사용해서 분석할 수 있습니다. 뿐만 아니라 RF 신호 환경의 I/Q 캡처 데이터는 벡터 신호 발생기를 사용해서 다시 생성하고 재생할 수 있습니다. 캡처 전 및 단일 또는 연속 캡처 기능 그러한 진폭 및 IF 정렬 기능은 강화된 성능과 유연성을 감안합니다.

구성 정보

옵션 351은 스펙트럼 분석기 모드가 필요하며 콤비네이션 분석기는 스펙트럼 분석기 옵션(옵션 233)이 필요합니다.
옵션 351은 제품 업그레이드로 추가할 수 있습니다.