이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

N4917BSCA 광 수신기 스트레스 테스트 솔루션

판매자:

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

N4917BSCA-1NP Optical Receiver Stress Test for 200G-DR4/FR4/LR4 400GBASE-FR8/LR8, network/floating License
N4917BSCA-1TP Optical Receiver Stress Test for 200G-DR4/FR4/LR4 400GBASE-FR8/LR8 transportable, perpetual License
10833A
GPIB cable, 1 meter 

GPIB cable, 1 meter

10833A
키사이트 10833A GPIB 케이블은 가혹한 조건에서도 뛰어난 안정성과 내구성을 유지하도록 설계되었습니다.
11636B
DC to 26.5 GHz power divider, APC-3.5 

DC to 26.5 GHz power divider, APC-3.5

11636B
The Keysight 11636B is a dc to 26.5 GHz power divider for direct power dividing applications.
11636B-910 Extra Manual
11636B-ABA English user manual, printed
11900A
2.4 mm male to 2.4 mm male adapter 

2.4 mm male to 2.4 mm male adapter

11900A
The Keysight 11900A is a metrology-grade, 2.4 mm male to 2.4 mm male adapter with dc to 50 GHz operation.
11901C
2.4 mm male to APC-3.5 female adapter 

2.4 mm male to APC-3.5 female adapter

11901C
The Keysight 11901C is a metrology grade, 2.4 mm male to 3.5 mm female adapter with dc to 26.5 GHz operation.
82357B
USB/GPIB interface 

USB/GPIB interface

82357B
82357B USB/GPIB 인터페이스를 사용하여 노트북이나 데스크탑 PC의 USB 포트를 GPIB 계측기에 직접 연결할 수 있습니다.
83059A
Coaxial Adapter, 3.5mm Male-Male 

Coaxial Adapter, 3.5mm Male-Male

83059A
The Keysight 83059A instrument-grade 3.5-mm coaxial adapter offers outstanding performance to 26.5 GHz.
85138A
2.4mm 50 ohm termination. Male connector 

2.4mm 50 ohm termination. Male connector

85138A
The 85138A is a precision, low-reflection dc to 50 GHz load with 2.4mm male connector for terminating a 50-ohm coaxial system in its characteristic impedance.
85138A-ABA English user manual, printed
M8045A-801 Short Cable 1.85 mm (m) to 1.85 mm (m), 0.15 m, absolute matching 699 ps +- 1 ps
M8046A-801 Cable, 2.92 mm (m) to 2.92 mm (m), Length 0.5 m
M8195A-810 Matched Cable Pair for M8195A AWG, 2.92 mm
M8195A-820 Termination 50 Ohm, 26.5GHz
N4910A Cable Kit: 2.4mm matched cable pair for Parbert 13.5 Gb/s
N4917B-800 Fiber Optic Cable, PMF, protected 37 cm Narrow Key FC/APC
N4917B-803 Patchcord-Fiber FC-PC/FC-PC Connector
N4917B-804 Patchcord FO FC/APC Narrow Key - FC/PC Wide Key SMF 2m Cable
N4917B-807 Cable Assembly-Coaxial 50-Ohm SMA to SMA
N9398F
2.4mm DC Block 16V 50kHz-50GHz 

2.4mm DC Block 16V 50kHz-50GHz

N9398F
The Keysight N9398F DC block offers a new level of DC blocking with performance specified from 50 kHz to 50 GHz.
N9398F-ABA English user manual, printed

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

관련 소프트웨어 제품

관련 제품 및 솔루션

  • No image available M8000 시리즈 

    M8000 시리즈

    • 고도로 통합된 BERT
    • 확장 가능
    • 정확하고 믿을 수 있는 결과

  • No image available 튜닝 가능한 레이저 모듈 

    튜닝 가능한 레이저 모듈

    81600B, 81606A, 81607A, 81608A, 81609A, 81940A, 81949A, 81950A, 81960A, 81980A, 81989A

  • No image available M8195A 65 GSa/s 임의 파형 발생기 

    M8195A 65 GSa/s 임의 파형 발생기

    • 최고의 속도, 대역폭, 채널 밀도를 겸비한 최신 임의 파형 발생기
    • 최대 32 Gbaud에서 유연한 신호 생성
    • 디바이스에 최대한의 스트레스를 가하는 깨끗한 신호 및 왜곡 신호

  • No image available N4917B 광 수신기 스트레스 테스트 솔루션 

    N4917B 광 수신기 스트레스 테스트 솔루션

    • 100GBASE-LR4, ER4 및 SR4 테스트 솔루션
    • 표준 준수 광 스트레스 eye 교정
    • 자동 턴키 솔루션

  • No image available M8040A 64 GBaud 고성능 BERT 

    M8040A 64 GBaud 고성능 BERT

    • 패턴 발생기와 에러 분석기를 위한 최대 32 및 64 GBaud의 데이터 속도
    • PAM-4 및 NRZ 형식 선택 가능
    • 통합 디엠퍼시스, 지터 제2 채널
    • True PAM-4 에러 분석
    • 3슬롯 발생기와 1슬롯 분석기의 AXIe 모듈

  • N7764A Product Image N7764A 4-Channel Variable Optical Attenuator 

    N7764A 4-Channel Variable Optical Attenuator

    The N7764A is a four-channel power-monitored attenuator. It is a compact remote-controlled instrument with fast attenuation and power adjustment at an affordable price.

  • 81576A Variable Optical Attenuator Modules 81576A Variable Optical Attenuator Modules with Power Control and Straight Interface 

    81576A Variable Optical Attenuator Modules with Power Control and Straight Interface

    The Keysight 81576A features excellent wavelength flatness and can handle high input power levels. Additionally, the 81576A features a power control to set the output power level of the attenuator.

  • No image available N4917BACA 광 수신기 스트레스 테스트 

    N4917BACA 광 수신기 스트레스 테스트

    • 광 수신기 스트레스 테스트 솔루션
    • 사용자 정의 교정을 위한 조절 가능한 스트레스 조건
    • 솔루션의 모든 필수 계측기를 자동화하는 원 벤더 턴키 솔루션

관련 산업 및 기술

교육 및 이벤트