이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

N4917BSCA 광 수신기 스트레스 테스트 솔루션

판매자:

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

기능

  • 400GBASE-LR8/-FR8 및 200GBASE-LR4/-FR4/-DR4 모듈을 위한 IEEE 802.3bs 표준 호환 스트레스 광 수신기 특성 분석
  • 하나의 공급업체 턴키 솔루션이 솔루션의 모든 필수 계측기 자동화
  • 광 스트레스 PAM-4 신호의 반복 가능하고 안정적인 교정
  • OER(Outer Extinction Ratio), TDECQ(Transmission and Dispersion Eye Closure), OMA(Optical Modulation Amplitude)를 위한 조정 가능한 대상 값

기능

  • N4917BSCA 소프트웨어로 통합 계측기 제어 및 설정
  • 자동화된 스트레스 신호 교정, 수신기 감도 및 지터 허용오차 측정
  • DUT 제어 및 스크립팅 인터페이스를 통한 맞춤형 디바이스 테스트 및 보고
  • 사용자 정의 교정을 위한 조정 가능한 스트레스 믹스

내용

키사이트 N4917BSCA 광 수신기 테스트 솔루션은 광 수신기 스트레스 테스트를 위한 자동화되고 반복 가능하며 완전한 솔루션입니다. IEEE 802.3bs 조항 121 및 122에 따른 수동 교정에 비해 교정 시간을 몇 시간 절감해주는 광 스트레스 eye의 반복 가능한 교정을 제공합니다. N4917BSCA 솔루션 소프트웨어는 교정, 수신기 감도 및 지터 허용오차 테스트를 위한 모든 필수 계측기를 제어하고 설정할 수 있습니다.

광 수신기 스트레스 테스트 솔루션은 M8040A 64Gbaud 고성능 BERT에 기반하며 임의 파형 발생기, 광 레퍼런스 송신기, DCA 시리즈 디지털 샘플링 오실로스코프, 튜닝 가능한 레이저 소스 및 광 감쇠기를 포함하고 있습니다. 대안 설정 구성이 지원되며 하드웨어는 광 송신기 및 칩-모듈 인터페이스 등을 위한 다른 종류의 디바이스 인증 테스트에 사용할 수 있습니다.

N4917BSCA user interface showing the stress configuration screen

스트레스 구성 화면을 표시하는 N4917BSCA 사용자 인터페이스

 

Calibrated stressed signal for 200GBASE-FR4 optical receiver compliance test

200GBASE-FR4 광 수신기 인증 테스트를 위한 교정된 스트레스 신호
(13.28GHz 수신기 대역폭 및 5개 탭 T-간격 FIR 필터 포함)

키사이트 RF 및 디지털 학습 센터 - 업계 전문가들과의 학습을 위한 노력

관련 산업 및 기술

교육 및 이벤트