이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

M8290440A 코히어런트 광 송신 및 수신 디바이스를 위한 테스트 솔루션

판매자:

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

제품 구성

M8290440A-0TP Coherent Optical Device Test Application Software, Transportable, Perpetual License

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

관련 제품 및 솔루션

  • 86122B Multi-Wavelength Meter 86122C Multi-Wavelength Meter 

    86122C Multi-Wavelength Meter

    • Enhanced, stabilized HeNe reference laser with double lifetime
    • Perfect in manufacturing benches as well as R&D labs
    • Absolute wavelength accuracy: ±0.2 ppm
    • 5 year warranty
    • Wavelength range: 1270 to 1650 nm
       

  • N7745A Optical Multiport Powermeter N7744A Optical Multiport Power Meter 

    N7744A Optical Multiport Power Meter

    The popular Keysight N7744A optical power meter with four power-sensor channels offer industry-leading solutions for device connectivity, high-speed measurement data acquisition and fast data transfer for post-processing.

  • N7786B Benchtop Polarization Synthesizer N7786B Polarization Synthesizer 

    N7786B Polarization Synthesizer

    The N7786B includes internal SOP monitoring and feedback to determinately set and hold chosen states or sequences of polarization. Fast switching provides single-sweep spectral PDL measurements with the N7700A software.

  • N7745A Optical Multiport Powermeter N7745A Optical Multiport Power Meter 

    N7745A Optical Multiport Power Meter

    The popular Keysight N7745A optical power meter with eight power-sensor channels offer industry-leading solutions for device connectivity, high-speed measurement data acquisition and fast data transfer for post-processing.

  • N7731A Two-Channel 1x4 Optical Switch N7731A Two-Channel 1x4 Optical Switch - NEW! 

    N7731A Two-Channel 1x4 Optical Switch - NEW!

    The N7731A is a dual 1x4 fiberoptic switch, available for single-mode or multimode fiber connections.

  • No image available M8195A 65 GSa/s 임의 파형 발생기 

    M8195A 65 GSa/s 임의 파형 발생기

    • 최고의 속도, 대역폭, 채널 밀도를 겸비한 최신 임의 파형 발생기
    • 최대 32 Gbaud에서 유연한 신호 생성
    • 디바이스에 최대한의 스트레스를 가하는 깨끗한 신호 및 왜곡 신호

  • No image available M8196A 92 GSa/s 임의 파형 발생기 

    M8196A 92 GSa/s 임의 파형 발생기

    • 업계 최고 수준의 속도를 겸비한 최신 임의 파형 발생기
    • Flexible signal generation at up to 64 GBaud
    • 최고 64 GBaud까지 지원하는 유연한 신호 발생기
    • 고채널 밀도: AXIe 모듈 당 1, 2 또는 4채널(채널 수는 소프트웨어 업그레이드 가능)

  • 86120C Multi-Wavelength Meter 86120D 멀티 파장 미터 

    86120D 멀티 파장 미터

    • 멀티 파장 미터 8612xx 제품군은 신뢰성과 내구성으로 잘 알려져 있습니다.
    • 파장 범위에서 광원과 신호를 측정합니다.
    • 700~1,700nm의 광범위한 파장 범위에서 작동합니다.
    • 빠르고 자동화된 파장 조정 절차에 이상적입니다.

  • No image available M8290A 광 변조 및 고속 디지타이저 테스트 솔루션 

    M8290A 광 변조 및 고속 디지타이저 테스트 솔루션

    • 컴팩트하고 유연한 AXIe 모듈러 폼팩터
    • 74Gbaud 최대 심볼 속도
    • 83 ~ 92GSa/s 샘플 데이터 범위
    • 512k 샘플 최대 레코드 길이
    • 8비트 ADC 분해능