이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

  • 키사이트의 첨단 절연 게이트 양극성 트랜지스터(IGBT)를 위한 파라미터 추출
  • 프로세스 파라미터 정보를 필요로 하지 않는 키사이트 IGBT 모델
  • 계측 데이터(해당 시 DC, CV 및 S-파라미터)의 자동 가져오기
  • 새로운 UI 및 자동화된 모델 추출
  • 온도 의존적 모델링
  • 모델 검증 및 퀄리티 체크
  • 보고서 생산
  • PD1000A 고급 모델링 솔루션용 전자 장치 계측 시스템으로의 완전 통합

내용

W8537EP/ET IC-CAP IGBT 동력 전자장치 모델링 애드온 패키지를 통해 절연 게이트 양극성 트랜지스터(IGBT) 장치들을 위한 회로 컴팩트 모델의 추출이 가능합니다. 또한 단순화된 고급 계측 데이터를 가져오기 하여 키사이트의 고급 설계 시스템(ADS)에서 사용될 수 있는 모델을 자동적으로 추출합니다. 이 도구는 전자 장치 계측, 모델링 및 회로 시뮬레이션을 담당하는 보다 큰 차원의 PD1000A 첨단 모델링용 전자 장치 계측 시스템의 일부입니다. 자신의 추출 흐름을 혁신코자 하는 모델링 엔지니어에게 있어서 이 도구는 그 추출 시퀀스를 사용자 정의할 수 있는 최대한의 유연성을 제공합니다.

IC-CAp IGBT Extraction Tab

그림 1. 추출(Extract) 탭을 통해 사용자는 제공된 흐름 또는 그 일부 변수를 사용하여 모델 파라미터를 추출할 수 있다.