이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

  • 동력 전자장치에 사용되는 GaN 이산 및 IC 장치를 위한 산업 표준 ASM-HEMT 모델 지원
  • 프로세스 파라미터 정보를 필요로 하지 않는 키사이트 SiC 및 IGBT 모델
  • 계측 데이터(해당 시 DC, CV 및 S-파라미터)의 자동 가져오기
  • 새로운 UI, 신속한 데이터 가상화, 사전 구성 및 자동화된 모델 추출
  • 온도 의존적 모델링
  • 모델 검증 및 퀄리티 체크
  • 보고서 생산
  • PD1000A 고급 모델링 솔루션용 전자 장치 계측 시스템으로의 완전 통합

내용

W8598BP/BP 동력 전자장치 모델 발생기(PEMG) 소프트웨어 번들은 이산 반도체 전자 장치의 모델 추출 요구기준에 맞춘 첨단 장치 모델링 소프트웨어입니다. 이 소프트웨어는 모델링 엔지니어와 회로 설계자에게 데이터 가상화, 시뮬레이션, 최적화, 검증 및 보고 기능을 포함하여 모든 모델링 요구기준에 부합하는 최첨단의 사용자 정의 소프트웨어 환경을 제공합니다. 현재의 버전은 다음과 같은 이산 동력 전자장치용 컴팩트 및 회로 모델을 위한 단순화되고 신속하며 대단히 정확한 자동 모델 추출을 지원합니다:

  • GaN 고전자 이동도 트랜지스터 (HEMT)
  • Si/SiC Power 금속 산화막 반도체 전계 효과 트랜지스터 (MOSFET)
  • 절연 게이트 양극성 트랜지스터 (IGBT)

W8598BP는 단순화한 고급 계측 데이터를 가져오기 하여 키사이트의 첨단 설계 시스템(ADS)에서 사용될 수 있는 모델을 자동적으로 추출합니다. 이 도구는 전자 장치 계측, 모델링 및 회로 시뮬레이션을 담당하는 보다 큰 차원의 PD1000A 고급 모델링용 전자 장치 계측 시스템(Power Device Measurement System for Advanced Modeling)의 일부입니다.

 

IC-CAP DCIV Fit SiC

그림 1. 추출(Extract) 탭을 통해 사용자는 '흐름'(flow)이라 불리는 최적의 단계 시퀀스를 사용하여 모델 파라미터를 추출할 수 있다.

IC-CAP 장치 모델링 소프트웨어  페이지로 돌아가기.