이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

M8290430A 통합 코히어런트 수신기 테스트 솔루션

판매자:

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

M8290430A-0TP Integrated Coherent Receiver Test Application Software, Transportable, Perpetual License

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

관련 제품 및 솔루션

  • No image available 튜닝 가능한 레이저 모듈 

    튜닝 가능한 레이저 모듈

    81600B, 81606A, 81607A, 81608A, 81609A, 81940A, 81949A, 81950A, 81960A, 81980A, 81989A

  • 8169A 8169A 편광 컨트롤러 

    8169A 편광 컨트롤러

    키사이트 8169A는 내장된 선형 편광자기에 대응하는 편광 합성을 제공합니다. 파장 판(wave plate)을 개별적으로 조절하여 가능한 모든 편광 상태를 결정성 있게 생성합니다.

  • N7714A Four-Port Tunable Laser System Source N7714A Four-Port Tunable Laser System Source 

    N7714A Four-Port Tunable Laser System Source

    The new N7714A is an ideal source for realistic loading of the latest transmission systems. It combines 4 independently tunable laser sources in one-half 19-inch width and one-unit height, and is orderable in C- and L-band channels configurations.

  • N7786B Benchtop Polarization Synthesizer N7786B Polarization Synthesizer 

    N7786B Polarization Synthesizer

    The N7786B includes internal SOP monitoring and feedback to determinately set and hold chosen states or sequences of polarization. Fast switching provides single-sweep spectral PDL measurements with the N7700A software.

  • 포토닉스 테스트 및 측정 

    포토닉스 테스트 및 측정

    능동 및 수동 광 디바이스 테스트, 모듈형 측정, 타임 에러 측정, 액세서리...

  • No image available M8290A 광 변조 및 고속 디지타이저 테스트 솔루션 

    M8290A 광 변조 및 고속 디지타이저 테스트 솔루션

    • 컴팩트하고 유연한 AXIe 모듈러 폼팩터
    • 74Gbaud 최대 심볼 속도
    • 83 ~ 92GSa/s 샘플 데이터 범위
    • 512k 샘플 최대 레코드 길이
    • 8비트 ADC 분해능