이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

E4419B-001 EPM 시리즈 이중 채널 파워미터 옵션 001

제품상태: 판매중단 | 기술지원 가능
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

이 제품에 대한 교체 모델을 찾을 수 없습니다.

내용

배터리 옵션(001)을 설치하면 ac 전원을 이용할 수 없는 작업 환경에서도E4419B 파워미터를 사용할 수 있습니다. 배터리 옵션을 설치한 상태에서 파워미터를 ac 전원에 연결하면 파워미터가 ac 전원으로 작동하고 배터리는 제어된 충전 모드로 전환됩니다.
파워미터가 ac 전원 연결이 끊어지고 배터리 전원으로 구동 되면 “Running Under Battery Power”라는 메시지가 팝업 창에 표시됩니다.

배터리 옵션 001 작동 특성 1
다음은 별도의 언급이 없는 한 25°C의 작동 온도에서 측정된 성능 특성을 설명합니다.

1 특성은 제품 사용에 유용한 제품의 성능을 설명하지만 제품 보증이 작용되지 않습니다.

  • 일반적 작동 시간: LED 백라이트가 켜진 상태에서 최대 2.5시간; LED가 꺼진 상태에서 최대 4시간(E4419B 파워미터).
  • 충전 시간: 방전 상태에서 완충까지 2시간; LED 백라이트가 켜진 상태에서 50분 충전으로 1시간 작동; LED가 꺼진 상태에서 35분 충전으로 1시간 작동.
    참고: 충전 중에 파워미터를 사용할 수 있습니다.
  • 수명: (25°C에서 초기 용량의 70%): 450회 충/방전
  • 내용물: Ni-MH
  • 중량: 1kg