검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
M8290A 광 변조 분석기 및 고속 디지타이저
400G 코히어런트 콤포넌트와 송신기 테스트를 위한 유연한 솔루션 플랫폼이 필요하신가요?
주요 특징
M8290A 모듈러 코히어런트 테스트 솔루션
키사이트 M8290A 광 변조 분석기 및 고속 디지타이저 테스트 솔루션은 최대 400G의 코히어런트 디바이스와 송신기 테스트에 사용되는 유연한 플랫폼입니다. 이 제품에는 92 GSa/s 모듈러 광 변조 분석기와 92 GSa/s 4채널 전기 디지타이저가 내장되어 있습니다. 이 플랫폼은 동일한 AXIe 섀시에 최대 92 GSa/s의 임의 파형 생성기 모듈을 추가할 수 있습니다. 이 유연한 소형 테스트 솔루션은 코히어런트 수신기(ICR) 및 코히어런트 광 디바이스(COD) 모듈 특성화용 소프트웨어와 쉽게 통합됩니다.
- 유연한 소형 AXIe 모듈러 폼팩터
- 74 Gbaud의 최대 기호 속도
- 83 ~ 92 GSa/s의 샘플링 속도
- 512,000개 샘플의 최대 기록 속도
- 8비트 ADC 분해능
응용 분야
- 코히어런트 광 송신기 테스트
- 코히어런트 수신기 ICR 테스트
- 코히어런트 광 전송 및 수신 디바이스
주요 사양
ADC Resolution
8 bits
Frequency Range
1 MHz to 40 GHz
최대 샘플링 속도
N/A
Maximum Record Length
512 kSa/channel
ADC Resolution
Frequency Range
최대 샘플링 속도
Maximum Record Length
8 bits
1 MHz to 40 GHz
N/A
512 kSa/channel
더 보기
ADC Resolution:
8 bits
Analog Bandwidth:
37 GHz (3 dB)
Error Vector Magnitude Noise Floor:
< 2.4% EVM rms at 2.5 GHz frequency offset (with M8292A)
< 3.5% EVM rms at 10 GHz frequency offset (with M8292A)
Frequency Range:
1 MHz to 40 GHz
최대 샘플링 속도:
N/A
Maximum Detectable Symbol Rate:
74 Gbaud
최대 주파수:
42 GHz
Maximum Record Length:
512 kSa/channel
Wavelength Range:
1527.6 nm to 1570.01 nm (with M8292A)
M8290A에 관심이 있으신가요?
광 변조 분석기 및 고속 디지타이저 테스트 솔루션의 역량 확대
특집 리소스
관련 제품
다른 도움이 필요하십니까?