이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

M8290A-BU1 Bundle 1 consisting of one M9502A 2-slot AXIe Chassis with USB Option and one M9537A AXIe Embedded PC Controller
M8290A-BU2 Bundle 2 consisting of one M9505A 5-slot AXIe Chassis with USB Option and one M9537A AXIe Embedded PC Controller
89601B-200 Basic vector signal analysis and hardware connectivity, transportable license
89601B-AYA Vector modulation analysis, transportable license
M8290400A-0TP Optical Modulation Analysis Software, Transportable, Perpetual License
M8290430A-0TP Integrated Coherent Receiver Test Application Software, Transportable, Perpetual License
M8290440A-0TP Coherent Optical Device Test Application Software, Transportable, Perpetual License
M8292A-800 Add external local oscillator optical input and output
M8292A-ATO Modular 92GSa/s Optical Modulation Analyzer, 2-slot AXIe - ATO
M8292A-C92 92GSa/s Coherent Optical Receiver C-Band
M8296A-004 92GSa/s High Performance Digitzer, 4 Channel, 512 kSa Memory per Channel, external clock input
M8296A-ATO Modular 92GSa/s Digitizer, 1-slot AXIe - ATO

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

R-51B-001-5C Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

관련 제품 및 솔루션

  • No image available M8196A 92 GSa/s 임의 파형 발생기 

    M8196A 92 GSa/s 임의 파형 발생기

    • 업계 최고 수준의 속도를 겸비한 최신 임의 파형 발생기
    • Flexible signal generation at up to 64 GBaud
    • 최고 64 GBaud까지 지원하는 유연한 신호 발생기
    • 고채널 밀도: AXIe 모듈 당 1, 2 또는 4채널(채널 수는 소프트웨어 업그레이드 가능)

  • No image available M8290430A 통합 코히어런트 수신기 테스트 솔루션 

    M8290430A 통합 코히어런트 수신기 테스트 솔루션

    • 가장 컴팩트한 턴키 ICR 테스트 솔루션
    • 전용 컨트롤 소프트웨어의 자극 응답 테스트
    • 케이블과 픽스처의 디임베딩

  • No image available M8296A 전기 고속 디지타이저 

    M8296A 전기 고속 디지타이저

    • 심볼 속도 74Gbaud
    • 샘플링 속도 83~92GSa/s
    • 메모리 깊이 512kSa
    • 작동 주파수 범위 50kHz~42GHz
    • 아날로그 대역폭, 시정할 필요가 없는 37GHz(3dB)

  • No image available M8292A 모듈러 광 변조 분석기 

    M8292A 모듈러 광 변조 분석기

    • 심볼 속도 74Gbaud
    • 샘플링 속도 83~92GSa/s
    • 작동 주파수 범위 1MHz~40GHz
    • 아날로그 대역폭, 시정할 필요가 없는 37GHz(3dB)
    • 광 입력이 있는 2슬롯 AXIe 모듈

  • No image available M8290440A 코히어런트 광 송신 및 수신 디바이스를 위한 테스트 솔루션 

    M8290440A 코히어런트 광 송신 및 수신 디바이스를 위한 테스트 솔루션

    • 코히어런트 광 디바이스를 위한 컴팩트한 턴키 테스트 솔루션
    • 단일 제어 소프트웨어를 통한 자극-응답 테스트
    • 다목적의 테스트 설정