이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

제품 구성

M8296A-004 92GSa/s High Performance Digitzer, 4 Channel, 512 kSa Memory per Channel, external clock input

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5C Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

관련 제품 및 솔루션

  • No image available M8196A 92 GSa/s 임의 파형 발생기 

    M8196A 92 GSa/s 임의 파형 발생기

    • 업계 최고 수준의 속도를 겸비한 최신 임의 파형 발생기
    • Flexible signal generation at up to 64 GBaud
    • 최고 64 GBaud까지 지원하는 유연한 신호 발생기
    • 고채널 밀도: AXIe 모듈 당 1, 2 또는 4채널(채널 수는 소프트웨어 업그레이드 가능)

  • No image available M8290A 광 변조 및 고속 디지타이저 테스트 솔루션 

    M8290A 광 변조 및 고속 디지타이저 테스트 솔루션

    • 컴팩트하고 유연한 AXIe 모듈러 폼팩터
    • 74Gbaud 최대 심볼 속도
    • 83 ~ 92GSa/s 샘플 데이터 범위
    • 512k 샘플 최대 레코드 길이
    • 8비트 ADC 분해능

  • No image available M8292A 모듈러 광 변조 분석기 

    M8292A 모듈러 광 변조 분석기

    • 심볼 속도 74Gbaud
    • 샘플링 속도 83~92GSa/s
    • 작동 주파수 범위 1MHz~40GHz
    • 아날로그 대역폭, 시정할 필요가 없는 37GHz(3dB)
    • 광 입력이 있는 2슬롯 AXIe 모듈