이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

일반적인 사양으로 구성시 가격 ₩ 7,277,750

일반적인 사양

S96082A Scalar mixer/converter measurements

  • EDEL-ONLY-01 License certificate delivery - email only
  • S96082A-1FP Scalar mixer/converter measurements, node-locked perpetual license

일반적인 사양으로 구성시 가격 ₩ 7,277,750

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

  • 믹서/컨버터 측정을 위한 직관적 사용자 인터페이스
  • 주파수 오프셋 스위프
  • 정합 보정 변환 손실 측정
  • 외부 신호 발생기 및 파워 미터 제어

내용

S96082A는 ENA를 사용한 믹서/주파수 컨버터 및 앰프 고조파 측정을 위해 솔루션을 제공합니다. 주파수 오프셋 모드(FOM)는 ENA 수신기를 소스의 다양한 주파수에 맞춰 튜닝할 수 있는 능력을 제공하며, 이를 통해 앰프의 고조파 응답과 믹서/컨버터의 변환 손실을 측정할 수 있습니다.

이 소프트웨어는 부정합 에러를 제거하여 스칼라 변환-손실/이득 측정에 최고의 정확도를 제공합니다. 또한 분석기의 내장 소스뿐만 아니라 LO 신호로 사용하기 위한 외부 신호 발생기도 제어할 수 있으며,

테스트 대상 믹서와 병렬로 연결되고 수학적으로 디임베딩된 레퍼런스 믹서 특성 분석을 통해 믹서의 위상 또는 그룹 딜레이도 측정할 수 있습니다.