이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

E4418B-001 EPM 시리즈 단일 채널 파워미터 옵션 001

제품상태: 판매중단 | 기술지원 가능
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

이 제품에 대한 교체 모델을 찾을 수 없습니다.

내용

E4418B 파워미터에 배터리 옵션(001)을 설치하면 ac 전원을 이용할 수 없는 작업 환경에서도 편리하게 사용할 수 있습니다. 배터리 옵션을 설치한 상태에서 파워미터를 ac 전원에 연결하면 파워미터가 ac 전원으로 작동하고 배터리는 제어된 충전 모드로 전환됩니다.
파워미터가 ac 전원에 사용하지 않고 배터리 전원으로 구동되기 시작할 때 “Running Under Battery Power”라는 메시지가 팝업창에 표시됩니다.

배터리 옵션 001 작동 특성 1

다음은 별도의 언급이 없는 한 25oC의 작동 온도에서 측정된 성능 특성을 설명합니다.

1 특성은 제품 사용에 유용한 제품의 성능을 설명하지만 제품 보증이 작용되지 않습니다.

  • 일반적 작동 시간: LED 백라이트가 켜진 상태에서 최대 3.5시간; LED가 꺼진 상태에서 최대 5.5시간(E4418B 파워미터).
  • 충전 시간: 방전 상태에서 완충까지 2시간; LED 백라이트가 켜진 상태에서 50분 충전으로 1시간 작동; LED가 꺼진 상태에서 35분 충전으로 1시간 작동.
    참고: 충전 중에 파워미터를 사용할 수 있습니다.
  • 수명: (25°C에서 초기 용량의 70%): 450회 충/방전
  • 내용물: Ni-MH
  • 중량: 1kg