이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

M9305A PXIe 직접 디지털 합성기

판매자:

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

관련 제품 및 솔루션

  • No image available M9303A PXIe 합성기 

    M9303A PXIe 합성기

    • 1슬롯 PXIe
    • 200MHz에서 13GHz로 LO 조정 가능
    • 2.4GHz 및 4.8GHz 고정 클럭 출력
    • 주파수 변조 및 위상 변조 입력(M9383A와 호환)

  • No image available M9383A PXIe 마이크로웨이브 신호 발생기, 1MHz ~ 44GHz 

    M9383A PXIe 마이크로웨이브 신호 발생기, 1MHz ~ 44GHz

    • 1MHz ~ 14, 20, 31.8 또는 44GHz
    • 40MHz (표준), 160MHz, 500MHz 또는 1GHz IQ 변조 대역폭
    • 28GHz 주파수와 800MHz 대역폭에서 1%의 EVM로 필요한  Pre-5G OFDM 신호 무결성 확보