이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

M9318A PXIe 벡터 변조기

판매자:

관련 제품 및 솔루션

  • No image available M9316A PXIe 벡터 변조기 

    M9316A PXIe 벡터 변조기

    • 최대 20GHz의 출력을 지원하는 통합 IQ 변조기
    • 200MHz 또는 2GHz RF 대역폭을 지원하는 차동 아날로그 IQ 입력 옵션
    • 통합 16비트 임의 파형 발생기
    • 40MHz 또는 160MHz RF 대역폭 옵션
    • 32메가 샘플 - 1기가 샘플 재생 메모리 옵션

  • No image available M9383A PXIe 마이크로웨이브 신호 발생기, 1MHz ~ 44GHz 

    M9383A PXIe 마이크로웨이브 신호 발생기, 1MHz ~ 44GHz

    • 1MHz ~ 14, 20, 31.8 또는 44GHz
    • 40MHz (표준), 160MHz, 500MHz 또는 1GHz IQ 변조 대역폭
    • 28GHz 주파수와 800MHz 대역폭에서 1%의 EVM로 필요한  Pre-5G OFDM 신호 무결성 확보