이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

M9341B 디지털 및 아날로그 I/O

판매자:

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

옵션 가격을 제품 시작 가격에 더하시면 대략적인 가격을 알 수 있습니다.
M9341B-001 Interface cables for M9341B
M9341B-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)
M9341B-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5C Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

관련 소프트웨어 제품

  • No image available S94701A AMX(Automated Measurement Expert), Test Plan Builder 

    S94701A AMX(Automated Measurement Expert), Test Plan Builder

    • 멀티포트 PXI VNA를 위한 테스트 계획을 수립하기 위한 직관적 마법사
    • 복잡한 멀티포트 테스트의 쉽고 빠른 설정
    • VNA와 주변 장치(PXI DIO 또는 스위치 모듈) 간 작동 지원

  • No image available S94702A AMX(Automated Measurement Expert), VNA 플러그인 

    S94702A AMX(Automated Measurement Expert), VNA 플러그인

    • 키사이트 테스트 자동화 플랫폼(TAP)을 토대로 간편하게 테스트 프로그램 맞춤 구성
    • 키사이트 PXI VNA로 멀티포트 및 멀티사이트 측정 실행
    • 외부 모듈(PXI DIO 또는 스위치 모듈)로 테스트 계획 지원

관련 제품 및 솔루션

  • No image available M9370A PXIe 벡터 네트워크 분석기, 300 kHz ~ 4 GHz 

    M9370A PXIe 벡터 네트워크 분석기, 300 kHz ~ 4 GHz

    • 300 kHz to 4 GHz
    • Full 2-port vector network analyzer
    • Configurable for multiport devices or as multiple VNAs

  • No image available M9371A PXIe 벡터 네트워크 분석기, 300 kHz ~ 6.5 GHz 

    M9371A PXIe 벡터 네트워크 분석기, 300 kHz ~ 6.5 GHz

    • 300 kHz to 6.5 GHz
    • Full 2-port vector network analyzer
    • Configurable for multiport devices or as multiple VNAs

  • No image available M9372A PXIe 벡터 네트워크 분석기, 300 kHz ~ 9 GHz 

    M9372A PXIe 벡터 네트워크 분석기, 300 kHz ~ 9 GHz

    • 300 kHz to 9 GHz
    • Full 2-port vector network analyzer
    • Configurable for multiport devices or as multiple VNAs

  • No image available M9373A PXIe 벡터 네트워크 분석기, 300 kHz ~ 14 GHz 

    M9373A PXIe 벡터 네트워크 분석기, 300 kHz ~ 14 GHz

    • 300 kHz to 14 GHz
    • Full 2-port vector network analyzer
    • Configurable for multiport devices or as multiple VNAs

  • No image available M9374A PXIe 벡터 네트워크 분석기, 300 kHz ~ 20 GHz 

    M9374A PXIe 벡터 네트워크 분석기, 300 kHz ~ 20 GHz

    • 300 kHz to 20 GHz
    • Full 2-port vector network analyzer
    • Configurable for multiport devices or as multiple VNAs

  • No image available M9375A PXIe 벡터 네트워크 분석기, 300 kHz ~ 26.5 GHz 

    M9375A PXIe 벡터 네트워크 분석기, 300 kHz ~ 26.5 GHz

    • 300 kHz to 26.5 GHz
    • Full 2-port vector network analyzer
    • Configurable for multiport devices or as multiple VNAs