이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

U8489A-0B1 English language user guide; printed
U8489A-0BF English language programming guide; printed
U8489A-0BN English language service guide; printed
U8489A-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)
U8489A-200 Connector 1.0mm DC Coupled
U8489A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
U8489A-ABJ Japan - Japanese user guide; printed
U8489A-UK6 Commercial calibration certificate with test data
BV0007B BenchVue Power Meters/Sensors App
BV0007B-1FP BenchVue Power Meters/Sensors App, node-locked, perpetual license
BV0007B-1FY BenchVue Power Meters/Sensors App, node-locked, 12 months license
BV0007B-1NP BenchVue Power Meters/Sensors App, floating (single site), perpetual license
BV0007B-1NY BenchVue Power Meters/Sensors App, floating, 12 months license
BV0007B-1TP BenchVue Power Meters/Sensors App, transportable, perpetual license
BV0007B-1TY BenchVue Power Meters/Sensors App, transportable, 12 months license
BV0007B-1UP BenchVue Power Meters/Sensors App, USB portable, perpetual license
BV0007B-1UY BenchVue Power Meters/Sensors App, USB portable, 12 months license
U2000A-201 Transit case
U2000A-202 Soft carrying case
U2000A-203 Holster
U2000A-204 Soft carrying pouch
U2000A-301 Power sensor cable; 5-ft (1.5m)
U2000A-302 Power sensor cable; 10-ft (3m)
U2000A-303 Power sensor cable; 16.4-ft (5m)
U2031A
Power Sensor cable; 5-ft (1.5m) 

Power Sensor cable; 5-ft (1.5m)

U2031A
U2031A 센서 케이블(회색)은 U2000 시리즈 USB 파워 센서와 호환됩니다.
U2031B
Power Sensor cable; 10-ft (3m) 

Power Sensor cable; 10-ft (3m)

U2031B
U2031B 센서 케이블(회색)은 U2000 시리즈 USB 파워 센서와 호환됩니다.
U2031C
Power Sensor cable; 16.4-ft (5m) 

Power Sensor cable; 16.4-ft (5m)

U2031C
U2031C 센서 케이블(회색)은 U2000 시리즈 USB 파워 센서와 호환됩니다.
U2032A Trigger cable BNC male to SMB female 50ohm, 1.5meter length

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5Z Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years
R-D4B-001-L 12 months, node-locked, license, software support subscription
R-D4B-002-L 12 months, floating (single site), license, software support subscription
R-D4B-004-L 12 months, transportable, license, software support subscription
R-D4B-005-L 12 months, USB portable, license, software support subscription
R-D5B-001-A Node-locked license
R-D5B-002-B Floating (single site) license
R-D5B-004-D Transportable license
R-D5B-005-E USB portable license
R-D6B-001-L 12-months, node-locked, software support subscription
R-D6B-002-L 12-months, floating (single site), software support subscription
R-D6B-004-L 12-months, transportable, software support subscription
R-D6B-005-L 12-months, USB portable, software support subscription

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

관련 제품 및 솔루션

  • No image available E8486A Waveguide 파워 센서 

    E8486A Waveguide 파워 센서

    • 주파수: 60 ~ 90 GHz
    • 전력 범위: 옵션 100: 1μW ~ 100mW(-30 ~ +20dBm). 옵션 200: 1nW ~ 100mW(-60 ~ +20dBm).
    • 최대 SWR: 옵션 100: <1.06
    • 옵션 200: <1.28
    • UG-387/U 플랜지(수정됨), EIA WR-12

  • No image available N5290A 900 Hz ~ 110 GHz PNA 밀리미터웨이브 시스템 

    N5290A 900 Hz ~ 110 GHz PNA 밀리미터웨이브 시스템

    • 900 Hz ~ 110 GHz 단일 스위프 네트워크 분석기
    • 컴팩트한 주파수 확장기의 2- 또는 4-포트 시스템
    • 정확하고 다양한 밀리미터웨이브 시스템

  • No image available N5291A 900 Hz ~ 120 GHz PNA 밀리미터웨이브 시스템 

    N5291A 900 Hz ~ 120 GHz PNA 밀리미터웨이브 시스템

    • 900 Hz ~ 120 GHz 단일 스위프 네트워크 분석기
    • 컴팩트한 주파수 확장기의 2/4 포트 시스템
    • 정확하고 다양한 밀리미터웨이브 시스템

  • No image available N5247B PNA-X Microwave Network Analyzer, 67 GHz 

    N5247B PNA-X Microwave Network Analyzer, 67 GHz

    • 10 MHz to 67 GHz
    • 2- or 4-ports with two built-in sources
    • World´s widest range of single-connection measurement applications

  • N1914A EPM Series Dual-Channel Power Meter N1914A EPM 시리즈 듀얼 채널 파워미터 

    N1914A EPM 시리즈 듀얼 채널 파워미터

    • 주파수 범위: 9kHz ~ 110GHz(센서에 따라 다름)
    • 넓은 동적 범위: -70 ~ +44dBm(센서에 따라 다름)
    • E-시리즈 센서를 위해 속도 2배 개선: 초당 최대 400회 판독
    • 외부 트리거 입/출력 기능(옵션)으로 주파수/전력 스위프 측정 자동화

  • W8486A Power Sensor W8486A Waveguide 파워 센서 

    W8486A Waveguide 파워 센서

    • 주파수: 75 GHz ~ 110 GHz
    • 전력 범위: -30 ~ +20 dBm
    • 최대 SWR: <1.08
    • EIA WR-15, UG-385/U

  • N1913A EPM Series Single-Channel Power Meter N1913A N1913A EPM 시리즈 

    N1913A N1913A EPM 시리즈

    • 주파수 범위: 9kHz ~ 110GHz(센서에 따라 다름)
    • 넓은 동적 범위: -70 ~ +44dBm(센서에 따라 다름)
    • E-시리즈 센서를 위해 속도 2배 개선: 초당 최대 400회 판독
    • 외부 트리거 입/출력 기능(옵션)으로 주파수/전력 스위프 측정 자동화

  • No image available N5227B PNA 마이크로웨이브 네트워크 분석기, 67 GHz 

    N5227B PNA 마이크로웨이브 네트워크 분석기, 67 GHz

    • 10MHz~67GHz
    • 단일 소스의 2포트, 내장형 소스 2개의 4포트
    • 예산에 부합하는 최고 성능의 네트워크 분석기
    • 가장 정확한 S-파라미터 측정

  • No image available N9041B 신호 분석기, 멀티터치, 2Hz ~ 110GHz 

    N9041B 신호 분석기, 멀티터치, 2Hz ~ 110GHz

    • 최대 110 GHz
    • 대표적 성능: 5G, 802.11ad, 위성, 레이다 등
    • 최대 5GHz의 분석 대역폭
    • xxxdBm/Hz 미만의 DANL