이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

N5290A301 Frequency extender bias tee adapter kit
N5290A302 Frequency extender desktop positioner

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

R-51B-001-5C Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

관련 제품 및 솔루션

  • No image available 85059B 1 mm Calibration Kit 

    85059B 1 mm Calibration Kit

    • Industry first 120 GHz mechanical 1 mm calibration kit (85059B)
    • Provide traceable calibration for Keysight millimeter-wave network analyzer systems

  • No image available 85059V 1 mm Verification Kit 

    85059V 1 mm Verification Kit

    • Industry first 120 GHz mechanical 1 mm verification kit
    • Enables to verify the measurement calibration and to verify the network analyzer is operating within its specifications.

  • No image available N5290A 900 Hz ~ 110 GHz PNA 밀리미터웨이브 시스템 

    N5290A 900 Hz ~ 110 GHz PNA 밀리미터웨이브 시스템

    • 900 Hz ~ 110 GHz 단일 스위프 네트워크 분석기
    • 컴팩트한 주파수 확장기의 2- 또는 4-포트 시스템
    • 정확하고 다양한 밀리미터웨이브 시스템

  • No image available N5291A 900 Hz ~ 120 GHz PNA 밀리미터웨이브 시스템 

    N5291A 900 Hz ~ 120 GHz PNA 밀리미터웨이브 시스템

    • 900 Hz ~ 120 GHz 단일 스위프 네트워크 분석기
    • 컴팩트한 주파수 확장기의 2/4 포트 시스템
    • 정확하고 다양한 밀리미터웨이브 시스템

  • No image available N5293AX03 110GHz 주파수 확장기 

    N5293AX03 110GHz 주파수 확장기

    • 900Hz ~ 110GHz를 포괄하는 바이어스 티를 포함한 컴팩트 크기의 주파수 확장기 모듈
    • 웨이퍼 프로빙 시스템에 간편하게 장착
    • 1mm 커넥터와 1.2m 케이블 길이

  • No image available N5292A Millimeter-wave Test Set Controller for PNA/PNA-X Network Analyzer Series, 2- or 4-port 

    N5292A Millimeter-wave Test Set Controller for PNA/PNA-X Network Analyzer Series, 2- or 4-port

    • 2- or 4-ports
    • Supports the connection with PNA or PNA-X B model 26.5 GHz and above
    • Accurate and stable measurements with dedicated interface connectors and cables
    • Works with existing OML/VDI frequency extender modules