이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

N5292A Millimeter-wave Test Set Controller for PNA/PNA-X Network Analyzer Series, 2- or 4-port

판매자:

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

옵션 가격을 제품 시작 가격에 더하시면 대략적인 가격을 알 수 있습니다.
N5292A-200 Test set, 2 port
N5292A-222 Interconnect Kit for 2 Port Test Set and 2 Port VNA with 3.5 mm Ports
N5292A-224 Interconnect Kit for 2 Port Test Set and 2 Port VNA with 2.4 mm or 1.85 mm Ports
N5292A-242 Interconnect Kit for 2 Port Test Set and 4 Port VNA with 3.5 mm Ports
N5292A-244 Interconnect Kit for 2 Port Test Set and 4 Port VNA with 2.4 mm or 1.85 mm Ports
N5292A-400 Test set, 4 port
N5292A-422 Interconnect Kit for 4 Port Test Set and 2 Port VNA with 3.5 mm Ports
N5292A-424 Interconnect Kit for 4 Port Test Set and 2 Port VNA with 2.4 mm or 1.85 mm Ports
N5292A-442 Interconnect Kit for 4 Port Test Set and 4 Port VNA with 3.5 mm Ports
N5292A-444 Interconnect Kit for 4 Port Test Set and 4 Port VNA with 2.4 mm or 1.85 mm Ports
N5292A-N0C No Interconnect cables required
1CM110A Rack mount flange kit 88.1mm H (2U) - two flange brackets, four hole plugs, Palette 2015
1CP104A Rack mount flange and handle kit 88.1mm H (2U) - brackets, handles, hole plugs, Palette 2015
N5290A304 Cable Adapter for OML/VDI Frequency Extender

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

R-51B-001-5C Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

관련 제품 및 솔루션

  • No image available 85059B 1 mm Calibration Kit 

    85059B 1 mm Calibration Kit

    • Industry first 120 GHz mechanical 1 mm calibration kit (85059B)
    • Provide traceable calibration for Keysight millimeter-wave network analyzer systems

  • No image available 85059V 1 mm Verification Kit 

    85059V 1 mm Verification Kit

    • Industry first 120 GHz mechanical 1 mm verification kit
    • Enables to verify the measurement calibration and to verify the network analyzer is operating within its specifications.

  • No image available N5290A 900 Hz ~ 110 GHz PNA 밀리미터웨이브 시스템 

    N5290A 900 Hz ~ 110 GHz PNA 밀리미터웨이브 시스템

    • 900 Hz ~ 110 GHz 단일 스위프 네트워크 분석기
    • 컴팩트한 주파수 확장기의 2- 또는 4-포트 시스템
    • 정확하고 다양한 밀리미터웨이브 시스템

  • No image available N5291A 900 Hz ~ 120 GHz PNA 밀리미터웨이브 시스템 

    N5291A 900 Hz ~ 120 GHz PNA 밀리미터웨이브 시스템

    • 900 Hz ~ 120 GHz 단일 스위프 네트워크 분석기
    • 컴팩트한 주파수 확장기의 2/4 포트 시스템
    • 정확하고 다양한 밀리미터웨이브 시스템

  • No image available N5293AX03 110GHz 주파수 확장기 

    N5293AX03 110GHz 주파수 확장기

    • 900Hz ~ 110GHz를 포괄하는 바이어스 티를 포함한 컴팩트 크기의 주파수 확장기 모듈
    • 웨이퍼 프로빙 시스템에 간편하게 장착
    • 1mm 커넥터와 1.2m 케이블 길이

  • No image available N5295AX03 120GHz 주파수 확장기 

    N5295AX03 120GHz 주파수 확장기

    • 900Hz ~ 120GHz를 포괄하는 바이어스 티를 포함한 컴팩트 크기의 주파수 확장기 모듈
    • 웨이퍼 프로빙 시스템에 간편하게 장착
    • 1mm 커넥터와 1.2m 케이블 길이