이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

관련 소프트웨어 제품

  • EMPro 3D EM 시뮬레이션 소프트웨어 EMPro 3D EM 시뮬레이션 소프트웨어 

    EMPro 3D EM 시뮬레이션 소프트웨어

    The industry’s first 3D Electromagnetic platform that completely integrates 3D EM simulation and the ADS design environment. EMPro provides both Finite Element Method (FEM) and Finite Difference Time Domain (FDTD) simulation technologies.

  • W2401 EMPro 3D EM Simulation Software W2401BP EMPro Core Environment 

    W2401BP EMPro Core Environment

    Electromagnetic Professional (EMPro) Core is a 3D solid modeling environment for creating arbitrary 3D objects and importing existing models from other CAD environments

  • W2402B EMPro Core + FEM Bundle W2402BP EMPro Core + FEM Bundle 

    W2402BP EMPro Core + FEM Bundle

    This bundle includes both the W2401 EMPro Core Environment and the W2342 FEM Element

  • ADS(Advanced Design System) 

    ADS(Advanced Design System)

    • 빠르고 정확하며 사용하기 쉬운 시스템, 회로 및 EM 시뮬레이터의 완전한 통합 세트
    • 핵심적인 기존 및 신규 무선 통신 표준을 위한 무선 통신 라이브러리
    • 최고의 산업 및 파운드리 파트너의 지원

  • W2403BP EMPro Core + FDTD + Compliance Bundle W2403BP EMPro Core + FDTD + Compliance Bundle 

    W2403BP EMPro Core + FDTD + Compliance Bundle

    This bundle includes the W2401 EMPro Core Environment, the W2405 FDTD Element and the W2406 Compliance Module

  • W2404BP EMPro Core + FEM + FDTD + Compliance Bundle  W2404BP EMPro Core + FEM + FDTD + Compliance Bundle 

    W2404BP EMPro Core + FEM + FDTD + Compliance Bundle

    This bundle includes the W2401 EMPro Core Environment, the W2342 Keysight FEM Simulator Element, the W2405 Keysight FDTD Simulator Element and the W2406 Compliance Element

  • W2405EP Agilent FDTD Simulator Element  W2405EP Keysight FDTD Simulator Element 

    W2405EP Keysight FDTD Simulator Element

    The EMPro simulation engine based on the FDTD modeling technique

  • W2342 W2342EP Keysight FEM Simulator Element 

    W2342EP Keysight FEM Simulator Element

    Integration of a full 3D FEM solution into the Advanced Design System (ADS) flow

  • W2342 W2359EP PIPro 전력 무결성 EM 분석 요소 

    W2359EP PIPro 전력 무결성 EM 분석 요소

    • 복잡한 PCB의 PI 분석을 위한 대용량 EM 시뮬레이션
    • ADS 내에서 PI 및 SI 분석을 위한 하나의 응집적 작업 흐름
    • DC IR 강하 분석
    • AC PDN 임피던스 분석
    • 전력 플레인 공명 분석

  • W2342 W2360EP SIPro 신호 무결성 EM 분석 요소 

    W2360EP SIPro 신호 무결성 EM 분석 요소

    • 복잡한 PCB의 SI 분석을 위한 대용량 EM 시뮬레이션
    • ADS 내에서 SI 및 PI 분석을 위한 하나의 응집적 작업 흐름
    • 혁신적인 복합 EM 기술이 속도와 정확성 모두 제공
    • 특히 SI/PI에 집중된 단순화된 사용 모델

  • W2342 W2340EP Momentum, FEM 수퍼 요소 

    W2340EP Momentum, FEM 수퍼 요소

    • Momentum G2 요소
    • 키사이트 FEM 시뮬레이터 요소

  • W2406EP Compliance Element W2406EP Compliance Element 

    W2406EP Compliance Element

    An option to the Keysight FDTD Simulator that provides advanced regulatory testing algorithms for applications such as HAC and SAR

  • W2406EP Compliance Element W2344EP 3D EM Distributed Computing Eight-Pack Element 

    W2344EP 3D EM Distributed Computing Eight-Pack Element

    The 3D EM Distributed Computing 8-pack accelerates EMPro simulations by running up to 8 parallel jobs on 8 nodes of a compute cluster.

  • W2408EP FDTD GT Acceleration Element   W2408EP FDTD GT Acceleration Element [판매중단] 

    W2408EP FDTD GT Acceleration Element [판매중단]

    An option to the Keysight FDTD Simulator that provides significant speed and capacity improvement