이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

일반적인 사양으로 구성시 가격 ₩ 38,724,000

일반적인 사양

BT2191A Self-Discharge Measurement System

  • BT2191A-HWR Hardware
  • BT2191A-120 120-volt ac line selection for 34465A and 34470A
  • BT2192A Self Discharge Measurement System Software
    • BT2192A-1TP Transportable perpetual license Self Discharge Measurement System Software
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

일반적인 사양으로 구성시 가격 ₩ 38,724,000

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

셀 설계자와 셀 사용자가 설계에서 사용자를 위해 셀을 평가하는 경우:

  • 1채널 자기 방전 측정 시스템
  • 최대 10mA의 전류를 방전하기 위한 0.025% 전류 측정 정확도
  • 최대 4.5V의 셀 전압을 위한 0.0016% 셀 전압 측정 정확도
  • ±10μVpk 소스 전압 안정성(typical)
  • 자기 방전 전류를 몇 분 또는 몇 시간 내에 정확하게 측정하는 시스템
  • 계측기 제어, 그래프로 결과 표시, 데이터 로깅 및 스토리지를 위한 소프트웨어
     

내용

키사이트 자체 방전 측정 시스템은 셀 자체 방전 전류를 측정하기 위해 필요한 시간을 획기적으로 줄여줍니다. 원통형 18650 또는 21700 셀 같은 소형 셀의 경우, 테스트에 따르면 셀 특성에 따라 30분~2시간이라는 짧은 시간에 안정적인 자체 방전 전류를 빠르게 측정할 수 있습니다. 대용량 파우치형 셀(예: 10~60Ah)의 경우, 1~4시간이라는 짧은 시간이 걸립니다.

셀 품질을 결정하기 위해 셀 OCV를 충분히 변경할 수 있도록 몇 주 혹은 몇 달을 기다렸던 것에 비하면 엄청난 개선입니다. 그리고 테스트 주기도 대폭 감소하고 출시 시간이 단축됩니다.

자체 방전 측정 시스템은 직류를 정확하게 측정하기 위해 필요했던 특성인 셀의 최소 교란과 함께 정전위 측정 방법을 이용해서 자체 방전 전류를

  • 신속하게 측정합니다.
    • 셀에 적용된 전압은 실제 셀 전압과 빠르게 일치하며(±5μV), 새로운 충전 또는 방전을 최소화해서 새로운 RC 안정화를 최소한으로 제한합니다.
    • 셀에 적용된 전압은 자체 방전 전류 측정에 대한 연속 충전 재분포 전류 노이즈를 최소화하기 위해 매우 안정적(±10μVpk) 입니다.
  • 낮은 레벨 자체 방전 전류를 ±(0.025% + 100nA)까지 정확하게 측정합니다.

자체 방전 측정 시스템은 또한 셀 온도를 측정하기 때문에 셀 V 및 자체 방전 전류가 온도에 따라 어떻게 달라지는지 확인할 수 있습니다. 셀의 전압에 대한 온도 계수는 복잡하기 때문에 셀 온도를 모니터링하면 온도의 변화로 인해 야기되는 셀 전압의 변화를 제어하거나 없앨 수 있습니다. 그리고 이러한 전압 변화 제어는 자체 방전 전류 측정의 중대한 에러 소스를 없애줍니다. BT2191A와 함께 제공된 T-type 열전쌍을 사용하거나 자체 센서 및 배선을 제공할 수 있습니다. 지원되는 센서는 T, J, K, E, N, R-type 열전쌍, 5kΩ 서미스터, Pt100 & Pt1000 RTD 등입니다.

 

BT2191A Self-Discharge Measurement System