이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

일반적인 사양으로 구성시 가격 ₩ 43,503,983

일반적인 사양

S93025A Basic pulsed-RF measurements

  • S93025A-1FP Basic pulsed-RF measurements, fixed perpetual license
  • EDEL-ONLY-01 License certificate delivery - email only

일반적인 사양으로 구성시 가격 ₩ 43,503,983

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

  • 내장형(N522xB/N524xB 옵션 021 및 022)과 외장형 펄스 변조기 제어를 위해 4가지 내장형 펄스 발생기 지원
  • 광대역 감지 방법을 사용하는 통합 펄스 어플리케이션
  • 200ns의 좁은 펄스 대역폭을 통한 펄스 지점(Point-in-pulse) 측정
  • 50ns 최소 타이밍 분해능을 통한 펄스 프로필(Pulse-profile) 측정

내용

S93025A 기본 Pulsed-RF 측정은 내장형 펄스 변조기(N522xB/N524xB 옵션 021 및 022)를 제어하는 데 사용할 수 있는 네 가지 내장형 펄스 발생기를 지원하고, 광대역 감지 방법을 사용하는 통합 펄스 어플리케이션을 제공합니다. 펄스 어플리케이션은 200ns의 좁은 펄스 폭을 통한 펄스 지점(point-in-pulse) 측정과, 50ns 최소 타이밍 분해능을 통한 펄스 프로필 측정을 설정하기 위한 간편한 방법을 제공합니다.

PNA 및 PNA-X는 내장형 펄스 변조기를 사용하는 완전한 Pulsed-RF 측정 솔루션이며 외장형 테스트 세트 및 펄스 발생기가 필요하지 않습니다. S93025A는 또한 외장형 펄스 발생기와 변조기를 제어하며 외장형 마스터 펄스를 동기화할 수 있습니다. 순방향 전용 Pulsed-RF 측정에는 N522xB/N524xB 옵션 021을 권장하며, 양방향 Pulsed-RF 측정에는 옵션 021과 022를 권장합니다. 외장형 마스터 펄스 또는 외장형 펄스 변조기를 사용하는 경우 N1966A 펄스 I/O 어댑터를 권장합니다.