이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

EV1003A HEV/EV 및 HEMS를 위한 전력 컨버터 테스트 솔루션

판매자:

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

  • 최대 950V, 최대 40A 및 최대 10kW의 소싱(전원 공급기)과 싱킹(전자 부하)
  • 중복 안전성 분리 시스템(500V 모델만. 950V 안전성은 키사이트에 문의)으로 결함을 처리하고 안전한 출력 보장(예: 분리)
  • 전력 소스 및 재생 전자 부하로서 2사분면에서 작동
  • 최대 10개 장치의 간편한 병렬 연결을 통해 최대 100kW 전력 또는 부하 생성
  • 프로그래밍 가능한 저항으로 최대 50옴까지 고전압, 고전력 배터리로 더욱 정확하게 에뮬레이션(모델에 따라 다름)
  • 10kW 전원 소스에서 찾기 힘든 기능 활용: 리스트 모드, 동급 최고의 측정 정확성
  • 컴팩트한 크기로 사용 면적 감소: 3U에서 최대 10kW 소싱 및 부하, 4U에서 typical 6kW 부하, 6U에서 typical 12kW 부하 비교
  • 친환경적 재생 설계로 냉방 및 전기 비용 감소

내용

하이브리드 전기 및 전기 차량(HEV/EV) 시장은 빠르게 성장하고 있습니다. 오토모티브 시장에서 이러한 차량의 추가는 설계 및 제조에서 새로운 과제를 가져옵니다. 가장 눈에 띄는 변화는 일반적으로 12V인 플랫폼에 고전압, 고전력 배터리를 추가한 것입니다. 하이브리드 전기 및 전기 차량 배터리는 300V 이상입니다. 이러한 높은 전압은 추가 비용과 위험을 가져옵니다.

키사이트는 고전압, 고전력 테스트 세계로 원활하게 이행할 수 있도록 돕기 위해 HEV/EV 시장의 산업 리더와 협력하고 있습니다. 키사이트는 HEV/EV 시장이 직면하고 있는 안전성, 규제 및 환경 문제를 해결하기 위해 특별한 솔루션을 설계했습니다. 이 솔루션은 테스트 대상 디바이스와 직원을 보호하는 고도의 통합형 안전 기능을 갖춘 유일한 COTS(Commercial-off-the-shelf) 재생 전력 시스템입니다. 재생 기능은 그리드를 방해하지 않으면서도 사용한 에너지를 깔끔하게 그리드로 돌려놓을 수 있어 에너지 소비와 냉방 비용을 절감할 수 있습니다. 키사이트 솔루션과 전 세계 지원은 빠른 속도로 크게 성장하고 있는 HEV/EV 시장 수요를 충족시키기 위해 고전압, 고전력 솔루션을 자신 있게 설치할 수 있도록 돕습니다.

지금 키사이트에 연락하여 자세히 알아보십시오.